Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Swiss LCDM Hub w oparciu o bbv Software Services

Zatrudniając około 300 pracowników, bbv Software Services jest jedną z wiodących szwajcarskich firm zajmujących się oprogramowaniem i doradztwem. Od wizji produktów przez cyfrowe modele biznesowe po indywidualne rozwiązania programowe, bbv Software Services uwielbia wyzwanie. Firma jest dostawcą kompleksowych usług, który pomaga swoim klientom podejmować i wdrażać właściwe decyzje w złożonym świecie IT - w kierunku bardziej cyfrowego biznesu, unikalnych doświadczeń cyfrowych i innowacyjnych produktów oprogramowania.

Dlaczego Platforma do zarządzania danymi cyklu życia?

Swiss LCDM Hub jako centralny hub danych
bbv opracowało Swiss LCDM Hub jako centralną platformę wymiany danych od wspólnych środowisk danych po zarządzanie obiektami. Platforma nie tylko ułatwia dwukierunkową synchronizację danychale także zapewnia zarządzanie jakością. Pozwala to na szybsze uruchamianie budynków i zapewnienie, że czyszczenie, konserwacja i zmiany są aktualne zarówno w zarządzaniu obiektem, jak i modelach BIM (CDE).

Cyfrowy bliźniak budynku przynosi również wyraźne korzyści w późniejszym cyklu życia budynku - na przykład w zarządzaniu obiektem, kwestiach zrównoważonego rozwoju lub zarządzania zmianami.

Zalety szwajcarskiego Swiss LCDM Hub
Produkt „Swiss LCDM Hub” opracowany przez bbv jest rozwiązaniem zorientowanym na dane, które umożliwia półautomatyczny, iteracyjny transfer danych między różnymi systemami źródłowymi a systemem FM lub innymi systemami docelowymi (np. HIS/ERP).

Bez centrum danych, takiego jak szwajcarski Swiss LCDM Hub, praktycznie niemożliwe jest...

- zarządzać
- kontrola
- import

Zarządzanie danymi cyklu życia

Zalety

  • Zwinny transfer danych w celu uzyskania jakości danych, co pozwala zaoszczędzić do 20% kosztów
  • Zasady jakości pomagają zwiększyć jakość danych, oszczędzając nawet 50% czasu czyszczenia danych.
  • Łączenie pracowników budowlanych z ludźmi FM, oszczędność do 10% kosztów
  • Swiss LCDM Hub przechowuje wszystkie dane (model, IFC, struktury i dokumenty) w synchronizacji

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Łańcuch dostaw (IoT)

Łączenie i integracja systemów za pomocą interfejsów niskodowanych/bez kodu i raportowania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Gromadzenie danych z systemów takich jak wspólne środowiska danych, BX LT, Big, Excel

Docelowe źródło danych, na przykład oprogramowanie falowe FM lub inne systemy, takie jak KIS lub ERP