Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

MES Solutions w oparciu o Atos

Atos jest światowym liderem w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniając około 78 000 pracowników i roczne przychody w wysokości ok. 10 miliardów euro. Grupa jest numerem jeden w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, chmury i wysokowydajnych obliczeń, dostarcza kompleksowe rozwiązania dla wszystkich branż w 68 krajach. Pionier usług i produktów dekarbonizacji, Atos jest zaangażowany w bezpieczną i dekarbonizowaną technologię cyfrową dla swoich klientów.<br/>Siemens i Atos założyły Strategical Global Alliance w 2011 r., stanowiąc początek udanej współpracy mającej na celu napędzanie innowacji i dostarczanie wartości w różnych sektorach. Od 2020 roku Atos rozszerza współpracę poprzez globalne partnerstwo z wiodącą w branży platformą do tworzenia aplikacji niskodowych Mendix™.

Dlaczego Poprawa wydajności produkcji dzięki Opcenter?

Usługi Atos MES/MOM wspierają menedżerów zakładów i operatorów w usuwaniu luki między ERP, Kontrolą Procesów i PLM wspierającymi strategie przedsiębiorstw dla wątków cyfrowych. Nacisk kładziony jest na zwiększanie wartości biznesowej poprzez wykorzystanie technologii i przyspieszenie adopcji poprzez zarządzanie zmianami organizacyjnymi. Nasza metodologia produkcji (M4MES) zapewnia kompleksowe ramy zaangażowania klienta do realizacji z gwarancją.

Wzmacnianie wartości biznesowej w produkcji

Zalety

  • Zwiększona wydajność i wydajność - organizowanie produkcji w taki sposób, aby prowadziła ona do bardziej wydajnych procesów produkcyjnych, co skutkuje większą wydajnością.
  • Skrócony czas produkcji - szczegółowe planowanie i przejrzysty obraz materiałów i wyposażenia w celu skrócenia wymaganego czasu dla danej partii produktów końcowych.
  • Poprawiona jakość: Pełna przejrzystość procesów produkcyjnych, wyposażenia i produkcji w celu szybkiego wykrywania awarii i niezgodności. Zapewnia to również środki do ciągłego doskonalenia procesów i jakości produktów.
  • Skrócony czas reakcji: Kompleksowe dane MOM związane z produkcją, jakością, zapasami i konserwacją prowadzą do bardziej świadomych decyzji w przypadku nieplanowanych zdarzeń lub zmieniających się wymagań. Czas reakcji znacznie się zmniejszy.
  • Obniżone koszty: Niższe koszty produkcji dzięki poprawie jakości, zwiększonej wydajności, skróceniu czasu produkcji i reakcji.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty