Dlaczego Zaawansowane rozwiązanie wlotu pieca odporne na wysokie temperatury i kurz?
Zaawansowane rozwiązanie analityczne w piecach (KAS) rozwiązuje poważne wyzwania stojące przed cementowniami na całym świecie, zwłaszcza w zakresie monitorowania i konserwacji analizatorów gazu wlotowego pieca w ekstremalnych warunkach środowiskowych. System KAS jest wyposażony w wytrzymałą sondę rurkową, odporną na temperatury do 1400°C i duże obciążenia pyłowe typowe dla cementowni. Zawiera unikalny pneumatyczny mechanizm cofania, zaawansowany materiał sondy i strumienie powietrza do czyszczenia powierzchni zewnętrznych, z których wszystkie znacznie wydłużają żywotność sondy. Ponadto system jest wyposażony w najnowocześniejsze analizatory gazów do monitorowania emisji i zanieczyszczeń toksycznych gazów emitowanych przez zakład podczas procesu produkcyjnego. Sprawdzony w terenie od ponad 12 lat system KAS jest obecnie instalowany w ponad 200 cementowniach w ponad 50 krajach, oferując niezrównaną niezawodność i wydajność gigantom branży, takim jak Holcim, Heidelberg Cement, cement UltraTech i inni.