Niezawodne partnerstwo dla integratorów systemów
Połączenie najwyższej wydajności z najlepszą w swojej klasie efektywnością energetyczną jest niezwykle wymagającym zadaniem dla integratorów systemów. Współpraca z Siemens zapewnia optymalne wsparcie dla udanych projektów integracji systemów.
Połączmy siły i odnieśmy sukces
Wymagania i zadania dla integratorów systemów są szczególnie zróżnicowane. Dobrze jest mieć przy sobie partnera, który rozumie Twoje potrzeby i zna Twój biznes.
Optymalizacja
Klienci końcowi wymagają optymalizacji kosztów energii, gromadzenia danych, programowania i zarządzania ryzykiem.
Efektywna integracja systemów
Konfigurowanie efektywnej integracji systemów zarówno z wysoką wydajnością, jak i możliwością adaptacji systemów, maszyn, oprogramowania i urządzeń energetycznych.
Transformacja
Wyższe ceny energii, bezpieczeństwo dostaw energii i zapotrzebowanie na zdecentralizowane systemy energetyczne.
Efektywność energetyczna
Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania informatyczne w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
Korzyści płynące z partnerstwa
Oferta firmy Siemens
Integratorzy systemów korzystają z kompletnego portfolio, które zostało zaprojektowane tak, aby spełnić ich specyficzne wymagania, takie jak wymagane napięcie, moc i normy środowiskowe. Siemens dostarcza elastyczne i dostosowane rozwiązania do wszystkich wymagań zarządzania energią i oferuje kompleksowe wsparcie oparte na sprawdzonej skutecznej obsłudze złożonych projektów, w tym doradztwa, planowania i szkoleń — zarówno cyfrowych, jak i konwencjonalnych.
Korzyści dla integratorów systemów
- Skorzystaj z wysoce wydajnego i doświadczonego partnera z długą tradycją skutecznego radzenia sobie ze złożonymi projektami — od mega projektów po projekty zdecentralizowanych systemów energetycznych.
- Korzystaj ze wsparcia i obsługi przez cały cykl życia integracji.
- Efektywna integracja systemów pomaga zoptymalizować koszty ogólne.
Najważniejsze informacje o portfolio
Moc ma znaczenie
Energia jest podstawowym źródłem energii dla przemysłu, budynków i infrastruktury. Specyficzne wymagania i wyzwania każdej firmy wymagają wszechstronnego, dostosowanego do potrzeb i dostosowywanego zasilacza. Staje się to coraz ważniejsze w dobie cyfryzacji, ponieważ moc jest dźwignią zwiększającą dostępność i rentowność. Krótko mówiąc: „moc ma znaczenie”.
Dzięki wysokiemu stopniowi cyfryzacji, Totally Integrated Power zapewnia niezawodne, bezpieczne i wydajne zasilanie — dzięki oprogramowaniu i sprzętowi, systemom i rozwiązaniom na wszystkich poziomach napięcia.
Kształtowanie kręgosłupa przyszłych systemów energetycznych
Wysokowydajne sieci przesyłowe są podstawą całego systemu energetycznego. Siemens opracował zorientowane na rozwiązania, zintegrowane portfolio dla operatorów sieci. Obejmuje produkty i rozwiązania dla wydajnego i niezawodnego zasilania z naciskiem na transmisję na duże odległości, integrację sieci odnawialnych źródeł energii i wzmocnioną stabilność sieci. Wraz z niezrównaną wiedzą Siemens w dziedzinie cyfryzacji pomaga opracowywać nowe, ukierunkowane i zrównoważone podejścia w ścisłej współpracy z klientami.
Kształtowanie użyteczności skoncentrowanej na konsumentach
Aby opanować szybkie - a czasem radykalne - tempo zmian w gospodarce energetycznej i zapewnić sobie trwały sukces, firmy muszą teraz bardziej niż kiedykolwiek być chętne i zdolne do ewolucji z elastycznością. Ta potrzeba zainspirowała nas do obiecania naszym klientom „zwinności energetycznej”.
Systemy średniego napięcia
Wspieraj ekonomiczną i niezawodną dystrybucję energii dzięki Siemens Energy Systems. Nasze izolowane rozdzielnice średniego napięcia zapewniają skoordynowane rozwiązania dla różnych zastosowań, zapewniając niezawodną moc zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak i na morzu.