Tabela pokrycia TSMC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) była pionierem modelu biznesowego odlewni czystej zabawy. Decydując się na nieprojektowanie, produkcję ani wprowadzanie na rynek żadnych produktów półprzewodnikowych pod własną nazwą, kluczem do sukcesu TSMC zawsze było skupienie się na sukcesie klientów.
Półprzewodniki produkowane przez TSMC obsługują globalną bazę klientów, która jest duża i różnorodna, z szerokim zakresem zastosowań stosowanych na różnych rynkach końcowych, w tym smartfonach, wysokowydajnych komputerach, Internecie rzeczy (IoT), motoryzacji i cyfrowej elektronice użytkowej.
TSMC EDA Alliance zmniejsza bariery projektowe w zakresie przyjmowania przez klientów technologii procesowych TSMC. Jako partner EDA Alliance, Siemens EDA ściśle współpracuje z zespołami technologii projektowych TSMC w celu zaspokojenia wzajemnych potrzeb klientów w zakresie projektowania poprzez włączenie nowych funkcji narzędzi EDA, które są zgodne z zaawansowanym planem rozwoju procesów TSMC, a także wdrażanie metodologii projektowania TSMC w przepływach referencyjnych. Dzięki tej współpracy TSMC i Siemens EDA umożliwiają wspólnym klientom lepsze osiągnięcie celu PPA w krótszym czasie.

✔: certyfikowany; WIP: prace w toku (ostatnia aktualizacja 4-29-2023)
[1]: Calibre SmartFill to POR (Plan of Record) poniżej 20 nm, a Dummy Fill powyżej 20 nm.
●: Pliki techniczne będą dostarczane przez Siemens dla węzłów procesowych, które nie zostały jeszcze certyfikowane. Prosimy o kontakt z zespołem produktowym Aprisa w sprawie swoich zapytań.
Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
Zadzwoń: 1-800-547-3000