Tabela pokrycia Samsung Foundry
Samsung Foundry oferuje klientom konkurencyjne procesy, technologie projektowania, IP i możliwości produkcyjne o dużej objętości dzięki pełnemu zestawowi zaawansowanych technologii procesowych, w tym zintegrowanych rozwiązań pakietowych dla 3D/2.5D oraz elastycznych i wydajnych środowisk projektowych opartych na chmurze.
Jako partner w Zaawansowany ekosystem odlewniczy Samsung Program (SAFE™), Siemens EDA angażuje się we wspólne projekty z Samsung Foundry, aby umożliwić zaawansowane platformy i technologie, na których polegają ich wspólni klienci, ożywienie coraz bardziej wyrafinowanych projektów.

✔: certyfikowany; WIP: prace w toku (ostatnia aktualizacja 4-29-2023)
[1]: Aktualizacja stanu gotowości włączania mPower Integrity & EM...
[2]: Calibre SmartFill to POR (Plan of Record) poniżej 20 nm, a Dummy Fill powyżej 20 nm.
[3]: Talia Calibre SmartFill jest dostępna tylko dla 28FDS PDK, ale nie dla innych 28nm PDK.
●: Pliki techniczne będą dostarczane przez Siemens dla węzłów procesowych, które nie zostały jeszcze certyfikowane. Prosimy o kontakt z zespołem produktowym Aprisa w sprawie swoich zapytań.
Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
Zadzwoń: 1-800-547-3000