Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tabela pokrycia GlobalFoundries

Siemens EDA i GlobalFoundries często współpracują przy szerokim zakresie projektów w celu zwiększenia produktywności i wyników procesów projektowania, weryfikacji i produkcji dla wspólnych klientów.

GlobalFoundries Inc. (GF) jest jednym z wiodących światowych producentów półprzewodników, oferującym unikalną mieszankę usług projektowania, rozwoju i produkcji zarówno dla najnowocześniejszych, jak i głównych technologii.

GlobalFoundries na nowo definiuje innowacje i produkcję półprzewodników, opracowując i dostarczając bogate w funkcje rozwiązania technologiczne, które zapewniają wiodącą wydajność na wszechobecnych rynkach o wysokim wzroście.

GlobalFoundries

Tabela pokrycia Siemens EDA dla GlobalFoundries.

✔: certyfikowany; REQ: tylko na żądanie serwisowe (ostatnia aktualizacja 12-7-2022)

[1]: Tylko mPower Digital jest włączony i certyfikowany dla węzłów procesowych GF.

[2]: Calibre SmartFill to POR (Plan of Record) poniżej 20 nm, a Dummy Fill powyżej 20 nm.

[3]: Węzeł procesowy 45 nm obsługuje specjalnie technologię RF SOI CMOS.

[4]: 55nm ma zestaw DRC+, ale 65nm nie.

[5]: Calibre PERC jest dostępny tylko dla 55LP PDK, ale nie dla innych 65/55 nm PDK.

●: Pliki techniczne będą dostarczane przez Siemens dla tych węzłów procesowych, które nie są certyfikowane. Prosimy o kontakt z zespołem produktowym Aprisa w sprawie swoich zapytań.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000