Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Biznesmen rozmawia przez telefon komórkowy i trzyma tablet.

Twój pierwszy wybór w hurtowni elektrycznej

Jeśli wystąpi problem, musisz mieć pewność, że produkty będą dostępne tak szybko, jak to możliwe, dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Jest to jedna z podstawowych kompetencji naszych dystrybutorów: krótkie terminy dostaw i szybka dostępność produktów Siemens.

Portfolio i aplikacje

Select...

Automation systems

Jesteśmy wiodącym dostawcą systemów automatyki, w tym:

  1. LOGO!
  2. Sterownik SIMATIC
  3. Aplikacje z LOGO! i S7-1200
  4. IDŹ! Newsletter — Najnowsze informacje o LOGO! i S7-

Systemy automatyki budynków

Kompleksowa gama systemów automatyki budowlanej i produktów HVAC do każdego obszaru zastosowania, takiego jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie oraz do wszystkich wymagań technicznych. Te systemy zarządzania budynkami są optymalnie dopasowane, dzięki czemu zyskujesz nie tylko na zminimalizowanych kosztach instalacji i eksploatacji, ale także z wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed awariami.

  1. Termostaty pokojowe do energooszczędnej kontroli temperatury
  2. GAMMA — sterowanie budynkiem dla zastosowań elektrycznych
  3. Symaro — innowacyjne czujniki, mierzalna jakość
  4. OpenAir — wytrzymałe siłowniki amortyzatorów o długiej żywotności
  5. Synco — do ekonomicznych i standardowych zastosowań
  6. G120P — przetwornica o zmiennej częstotliwości do energooszczędnej pracy HVAC
  7. Desigo — system automatyki budynkowej spełniający wszelkie potrzeby

W centrum uwagi na produkty

LOGO! CIM — jedno urządzenie, kilka możliwości komunikacyjnych

Bądź tak kreatywny, jak chcesz, włącz innowacyjne rozwiązania, takie jak śledzenie GPS lub połączenie z chmurą, poszerz swoje możliwości, dodając urządzenia terenowe, które chcesz, bez względu na to, czy używają Modbus RTU, TCP czy ethernet, ponieważ nowe LOGO! CIM umożliwia korzystanie z kilku protokołów komunikacyjnych w jednym urządzeniu, dzięki czemu Twoje rozwiązanie jest kompaktowe, niedrogie i innowacyjne.

Dowiedz się więcej

Ułatwienie automatyzacji

Małe aplikacje automatyki — wdrożone w portfolio całego dystrybutora elektroniki — oferują wydajne rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom zarówno prywatnym, jak i biznesowym.

LOGO! w akcji

Czym jest LOGO! mają związek ze strażakami i jak właściciel domu korzysta z funkcji LOGO! do wygodnego sterowania i niezawodnego monitorowania różnych funkcji budynku? Dowiedz się od zadowolonych klientów zajmujących się automatyzacją.

Szkolenie reagowania na ogień

  • Straż pożarna w Hanowerze w północnych Niemczech opiera się na edukacji i szkoleniu zawodowym swoich ratowników, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne rozmieszczenie.
  • Zespoły regularnie uczestniczą w kursach takich jak szkolenie w nagłych wypadkach ochrony dróg oddechowych w swoim bunkrze praktycznym.
  • Sale szkoleniowe są sterowane i monitorowane centralnie przez SIMATIC S7, a decentralnie na miejscu przez LOGO! 8.

Pliki do pobrania

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat naszej kompleksowej oferty hurtowych produktów elektrycznych, a także liczne przykłady zastosowań.

Biznesmen rozmawia przez telefon komórkowy trzymając tablet.

Doskonała dostawa — zawsze w pobliżu

Zawsze odpowiednie produkty, wysoka dostępność, elastyczność i wsparcie na miejscu. Twoja hurtownia: zaufany partner.