Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wsparcie konsultantów i planistów

Planuję jutro. Przekształcanie pomysłów w idealne miejsca.

Przygotuj się na jutro. Zaplanuj lepiej z nami.

Budynki przyszłości wymagają zaawansowanej wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, połączonych z komfortem digitalizacji. Wykorzystaj nasze głębokie doświadczenie rynkowe i skuteczne narzędzia, aby przyspieszyć planowanie i przekształcać pomysły w idealne miejsca.

Cyfrowa ilustracja inteligentnego budynku z osobą przed nim, prezentująca cechy i technologię budynku.

Narzędzia cyfrowe

Planuj swoje projekty łatwo i skutecznie dzięki naszym narzędziom cyfrowym.

Inteligentny budynek ze szklaną fasadą i eleganckim designem, prezentujący najnowocześniejszą technologię architektoniczną i innowacje.

Portfolio produktów budowlanych

Projektuj z pewnością dzięki naszemu innowacyjnemu i kompleksowemu portfolio.

Zdjęcie przedstawia budynek o nowoczesnym wystroju architektonicznym, ze szklaną fasadą i ogrodem na dachu.

Wsparcie

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami i tematami za pośrednictwem swojej osobistej osoby kontaktowej.

Narzędzia cyfrowe

Uzyskaj najnowsze informacje na temat naszych narzędzi cyfrowych, aby zamienić pomysły w idealne miejsca.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Teksty specyfikacji do przetargu

Twórz teksty specyfikacji szybko i sprawnie. Użyj SpecWriter do projektów bezpieczeństwa pożarowego lub automatyki budynków. Bezpłatnie.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — wymiarowanie i wybór online

Narzędzie do doboru rozmiarów online, umożliwiające łatwe tworzenie projektów i znajdowanie wszystkich informacji o produktach, aplikacjach i powiązanej dokumentacji technicznej i jakościowej.

BIM — dane produktowe dla aplikacji BIM i CAD

Łatwy dostęp do prawidłowych plików danych jest niezbędny do realizacji pomyślnego procesu planowania CAD i BIM. Siemens BT PartCommunity dostarcza dane dla ponad 6500 produktów budowlanych firmy Siemens z zakresu automatyki budynków i bezpieczeństwa pożarowego.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Portfolio produktów budowlanych

Przyspiesz przekształcanie pomysłów w idealne miejsca - dzięki danym i know-how dla wszystkich zastosowań i typów budynków.

Wiedza

Odkryj najnowsze spostrzeżenia i wiedzę za pośrednictwem naszych różnych kanałów.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast — Budynki jutra

Słuchaj lub oglądaj ekscytujące dyskusje z ekspertami na temat trendów branżowych i innowacji, które sprawiają, że budynki są bezpieczniejsze, zrównoważone i zapewniają bardziej produktywne i zdrowsze środowisko.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Webinaria

Nasze seminaria internetowe na żądanie obejmują profesjonalistów z branży i ekspertów, którzy omawiają, w jaki sposób dzisiejsze wyzwania mogą prowadzić do sukcesów jutra.

Trainings i wydarzenia

Jako kompetentny partner oferujemy praktyczne szkolenia na temat naszych produktów, a także na takie tematy jak inżynieria zakładów, zarządzanie budynkami i technologia sieciowa. Nasz szeroki asortyment obejmuje również kursy szkoleniowe dostosowane do klienta i seminaria internetowe do samodzielnej nauki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Trendy

Dowiedz się, jak radzimy sobie z dynamicznymi trendami i tworzymy innowacyjne rozwiązania.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Cybersecurity dla inteligentnych budynków

W miarę jak systemy IT i OT stają się coraz bardziej połączone, miliardy urządzeń są połączone przez Internet Rzeczy i współdziałają na zupełnie nowy poziom i skalę. Choć korzyści te poprawiają nasze życie i gospodarkę, ryzyko narażenia na złośliwe cyberataki również dramatycznie rośnie. Aby nadążyć za najnowszymi standardami bezpieczeństwa i zapewnić naszym klientom najlepszy możliwy poziom bezpieczeństwa, uczyniliśmy cyberbezpieczeństwo podstawowym aspektem procesu rozwoju produktu, który jest certyfikowany zgodnie z normą IEC62443 4-1. Dodatkowo kluczowe produkty spełniają wymagania techniczne bezpieczeństwa dla automatyki przemysłowej i sterowania o poziomie bezpieczeństwa 2 zgodnie z IEC62443 4-2.

Uzyskaj dostęp do najnowszych certyfikatów na stronie Strona firmy Siemens lub w Eksplorator certyfikatów | TüVPołudnie (tuvsud.com)

Ponadto zapewniamy wiodące w branży cyberbezpieczeństwo dzięki Desigo for high performing buildings wydajności, ponieważ obsługuje BACnet Secure Connect na wszystkich poziomach automatyzacji budynków. Dowiedz się, w jaki sposób BACnet Secure Connect może znacząco poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne budynku i jak łatwo jest go wdrożyć za pomocą Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Skalowanie wpływu na zrównoważony rozwój na każdym etapie budynku

Budynki są jednym z największych czynników przyczyniających się do zmiany klimatu, zużywając 40% energii pierwotnej i 33% gazów cieplarnianych na całym świecie. Przejście na bardziej energooszczędne operacje budowlane jest niezbędne do osiągnięcia celów dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju. Dzięki integracji inteligentnych systemów automatyki budynków, zastosowaniu technologii opartych na chmurze i wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa przeciwpożarowego można zoptymalizować zużycie energii, a dane można wykorzystać do dalszego zmniejszenia emisji CO2 bez uszczerbku dla zdrowia i dobrego samopoczucia najemców. Aby jeszcze bardziej skalować wpływ Twoich budynków na zrównoważony rozwój, dokładamy wszelkich starań, aby optymalizować nasze własne produkty i działania, torując drogę do budynków bardziej przyjaznych dla środowiska i przyszłościowych.

Realizacja zrównoważonych budynków zaczyna się od projektowania i planowania. Oferujemy Państwu następujące narzędzia i informacje:

Przekształcanie pomysłów w idealne miejsca na całym świecie

Eksperckie planowanie i najnowocześniejsza technologia: bezkonkurencyjne połączenie, które było podstawą tworzenia doskonałych miejsc na całym świecie. Zapoznaj się z referencjami, aby przekonać się sam lub zapytaj nas o projekty odpowiadające Twoim wymaganiom i lokalizacjom.