Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Rozwiązania standaryzacyjne i monitorujące dla studni wodnych

Studnie wodne są niezbędne dla rolnictwa, gmin i przemysłu. Operatorzy muszą zapewnić niezawodne zaopatrzenie w wodę, jakość wody oraz wydajne, zgodne z wymogami działania. Nasze ustandaryzowane rozwiązania monitorujące umożliwiają: dobrze zbudowane, dobrze prowadzone.

lista wyzwań sektora wodnego: spójna jakość wody, regulacje, starzejąca się infrastruktura, cyberzagrożenia, koszty energii

Wyzwanie

Eksploatacja studni wodnych staje się coraz bardziej złożona. Surowsze przepisy dotyczące ochrony środowiska i sprawozdawczości, rosnące koszty energii, starzejąca się infrastruktura i rosnące zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem wywierają presję na operacje. Jednocześnie operatorzy muszą zapewnić bezpieczne zaopatrzenie w wodę przy jednoczesnym zarządzaniu instalacjami dla wielu dostawców i rozwiązywaniu problemów z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga większej wydajności, przejrzystości i wiarygodnych danych w całej infrastrukturze studni.

Rozwiązanie

Standaryzacja i monitorowanie stanowią podstawę niezawodnej i wydajnej eksploatacji studni wodnych. Zintegrowany sprzęt, automatyzacja, oprogramowanie i zarządzanie danymi upraszczają operacje, poprawiają widoczność i wspierają zgodność z przepisami. Razem pomagają zmniejszyć złożoność, optymalizować wydajność i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo wody, zapewniając jednocześnie elastyczność w modernizacji istniejących studni i nowych, przyszłościowych instalacji.

Standaryzacja i monitoring zapewniają bezpieczeństwo wody

Select...

Standaryzowana automatyzacja dla wydajnej pracy studni

Jeśli masz zainstalowaną starszą bazę, musisz być świadomy dostępności i przestarzałych produktów. Oznacza to wysokie koszty konserwacji sprzętu od wielu dostawców, różne poziomy automatyzacji i często brak zgodności z nowymi przepisami. Budowa lub modernizacja nowych odwiertów wymaga pomiarów i raportowania w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, skalowalności i elastyczności w celu zapewnienia odporności na przyszłość studni oraz wydajności operacyjnej dzięki usprawnionym działaniom i ograniczonej konserwacji.

Odpowiedzią jest standaryzacja zaworów i siłowników, automatyki, komunikacji, sterowania pompą, oprzyrządowania i oprogramowania operacyjnego. Wybierz z naszego szerokiego portfolio, aby zapewnić płynną integrację przy zachowaniu pełnej elastyczności.

Solutions dla standaryzacji studni wodnych

Jak zacząć

Oceń swoją infrastrukturę studni

Oceń swoją infrastrukturę studni

Poznaj istniejącą konfigurację, zainstalowaną bazę, wyzwania operacyjne i wymagania. Zidentyfikuj możliwości normalizacji, modernizacji i ulepszonego monitorowania.

Zdefiniuj koncepcję rozwiązania

Zdefiniuj koncepcję rozwiązania

Wybierz odpowiednią kombinację rozwiązań wyposażenia, automatyki, komunikacji i monitorowania w oparciu o Twoje potrzeby operacyjne i przyszłe wymagania.

Wdrożenie i zintegrowanie rozwiązania

Wdrażanie i integracja

Modernizacja istniejących zasobów lub wyposażenie nowych studni w standaryzowane komponenty i zintegrowane rozwiązania. Zapewnij płynną komunikację, dostępność danych i zgodność z przepisami.

Ciągła optymalizacja operacji za pomocą danych

Optymalizacja operacji za pomocą danych

Korzystaj z analiz monitorujących, aby poprawić wydajność, ograniczyć wysiłki konserwacyjne, przewidzieć potencjalne problemy i zapewnić niezawodne długoterminowe zaopatrzenie w wodę.

Korzyści ze studni wodnych: Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

Bezproblemowa integracja i spójna wydajność urządzeń studni wodnych zapewniają dokładność i spójność danych dotyczących jakości wody w celu spełnienia norm regulacyjnych.

Korzyść studni wodnych: Wyższa wydajność

Większa efektywność

Optymalizuj zużycie energii przez pompy i inne urządzenia dzięki wydajnym układom napędowym i zarządzaniu energią, zmniejszając koszty energii i eksploatacji.

Korzyści ze studni wodnych: Maksymalny czas pracy

Maksymalny czas sprawności

Korzystaj z konserwacji predykcyjnej, aby zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się krytyczne, i usprawnić zarządzanie i eksploatację wielu odwiertów, aby skrócić czas i wysiłek.

Przykłady wdrożeń

Dowiedz się, jak inni podchodzą do swoich wyzwań

Pracownik kontrolujący właz dostępu na betonowej konstrukcji studni wodnej na otwartym polu o wschodzie słońca.

Zdalny monitoring studni i systemów pompowania

Cebeo, Belgia

Cebeo opracowało zdalnie zarządzane rozwiązanie do nawadniania pola dla swojego klienta Eurodrill, umożliwiające dokładne i inteligentne zarządzanie wodą. Oparty na SINAMICS G120X system umożliwia zdalne sterowanie pompą i monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak ciśnienie wody i poziom wody.

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, od czego zacząć.