Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Jedna koncepcja CNC dla wszystkich technologii obróbki

Zwiększ wydajność produkcji dzięki jednej, spójnej platformie CNC i interfejsowi użytkownika dla większości technologii obróbki i zadań związanych z obsługą. SINUMERIK integruje obróbkę skrawaniem, produkcję addytywną i robotykę CNC — zapewniając przejrzyste cyfrowe procesy kompleksowe, łatwe szkolenie i przygotowanie pracy.

Nadaje się do przyszłości obróbki skrawaniem

SINUMERIK to baza dla przyszłościowej, najnowocześniejszej produkcji.

SINUMERIK oferuje unikalny, zintegrowany pakiet systemów — od standardowych operacji obróbki skrawaniem po operacje tokarskie/toczenia młynarskiego/toczenia młynarskiego — z spójnymi przepływami pracy na maszynie, stacji programowania i planowaniu produkcji.

W przypadku powierzchni o swobodnym kształcie maksymalna wydajność i innowacyjne funkcje CNC zapewniają najlepszą możliwą jakość powierzchni nawet przy zoptymalizowanym czasie cięcia.

Wieloosiowa produkcja addytywna i robotyka CNC umożliwiają innowacyjne, zrównoważone koncepcje maszyn i strategie produkcyjne — zawsze dzięki znanemu interfejsowi użytkownika SINUMERIK.

Dzięki otwartej architekturze SINUMERIK może wdrożyć praktycznie każdą technologię — idealną dla wielozadaniowych obrabiarek wykorzystujących wiele strategii produkcyjnych!

Frezowanie obrotowe okrągłej kieszeni na frezarce

Opanuj wszystkie technologie obróbki za pomocą jednego CNC

Uprość produkcję dzięki różnym technologiom!

Od warsztatów po producentów przemysłowych: Zakłady produkcyjne mogą teraz rozszerzyć swoje możliwości poza podstawowe technologie obróbki — za pomocą jednego systemu CNC i bez zwiększania złożoności obsługi lub programowania.

Elastycznie wdrażaj operatorów na różnych maszynach!

Dzięki płynnej filozofii SINUMERIK możesz teraz elastycznie wdrażać personel operacyjny na maszynach z różnymi technologiami obróbki.

Naucz się jednego, opanuj wszystko!

Poznaj jedną technologię obróbki SINUMERIK i zastosuj te same zasady działania i programowania w pozostałych obszarach.

Toczenie, frezowanie, wiercenie — podstawowe technologie

SINUMERIK Operate zapewnia spójną obsługę i programowanie we wszystkich podstawowych technologiach obróbki, w tym zintegrowanym frezowaniu tokarskim i toczeniu.

  • Użyteczność porównawcza z DIN/ISO, cyklami, programowaniem graficznym i JobShop, komputerem geometrycznym, czytnikiem DXF i cyklami pomiarowymi
  • Łatwe przygotowanie pracy dzięki Run MyVirtual Machine
  • Integracja CAD/CAM, wirtualne training i zaawansowane opcje dla wymagań wysokiej klasy
Tokarka CNC obróbka cylindrycznego metalowego przedmiotu obrabianego, z natryskiem chłodziwa i narzędziami tnącymi w akcji

Produkcja form - obróbka powierzchni o swobodnym kształcie

Obróbka powierzchni o swobodnym kształcie jest wyzwaniem dla każdego CNC. Dzięki SINUMERIK osiągasz maksymalną wydajność obliczeniową i niezrównaną precyzję.

  • Innowacyjne funkcje sterowania, takie jak inteligentne sterowanie ścieżką i adaptacyjna optymalizacja posuwu
  • Inteligentne opcje, np. mDynamics, Top Surface i Maksymalna prędkość
  • Zaprojektowany, aby zapewnić najwyższą jakość powierzchni w minimalnym czasie obróbki!
Obróbka zgrubna złożonej formy w 5-osiowym centrum obróbczym

Produkcja dodatkowa w środowisku obrabiarek

SINUMERIK CNC ułatwia wieloosiową produkcję dodatków przy użyciu znanych metod obsługi i programowania, pomagając firmom zajmującym się obróbką skrawaniem w kierunku jutra. W NX CAD/CAM procesy addytywne i cięcia są zintegrowane w równym stopniu, umożliwiając wykorzystanie jako samodzielna technologia maszynowa lub w systemach wielozadaniowych i wielotechnologicznych.

Obraz promocyjny dla branży wytwarzania addytywnego z futurystycznym projektem i drukowanym obiektem 3D.

Wszystkie odmiany szlifowania

SINUMERIK oferuje szeroką gamę wbudowanych zasobów CNC do zastosowań szlifowania. Podstawowe funkcje, takie jak „Oscylacja”, „Ubieranie się”, i „Szybkie usuwanie odległości do pokonania”, a także narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika specyficznych dla aplikacji, pomagają użytkownikom szybko wdrażać wymagania, przy minimalnym wysiłku i bez przerw systemowych.

Obrabiarka CNC do szlifowania protezy stawowej

Robotyka CNC

Robotyka CNC do obsługi i obróbki skrawaniem z jednego źródła

Roboty sterowane przez SINUMERIK automatyzują zadania związane z obsługą i wykonują operacje obróbki skrawaniem. Są programowane i obsługiwane tak jak standardowa obróbka SINUMERIK.

Robot wieloosiowy z logo Siemens obrabia obrabiany przedmiot stalowy

Dodatkowe technologie z SINUMERIK

Podstawowe i bezproblemowe zalety systemu

Otwarta architektura SINUMERIK i unikalne cechy pozwalają konstruktorom maszyn wdrożyć niemal każdą technologię, od cięcia laserowego po układanie taśm. Producenci OEM mogą integrować własne funkcje, a portfolio automatyzacji z jednym źródłem upraszcza inżynierię, serwis i części zamienne. Maszyny łatwo integrują się również z liniami produkcyjnymi i systemami informatycznymi.

Certyfikat SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual