Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cyfrowe zarządzanie sklepem CNC

Usprawnij przygotowanie zadań CNC i przepływy pracy w sklepie dzięki zintegrowanemu zarządzaniu narzędziami i programami NC. Zwiększ wydajność, skróć czas konfiguracji i uzyskaj pełną przejrzystość, zapewniając spójny przepływ danych i bardziej produktywne, cyfrowo połączone środowisko produkcyjne.

Producenci osiągają granice tradycyjnych praktyk sklepowych, a wymagania dotyczące szybkości, elastyczności i innowacji stale rosną. Ręczne, odłączone procesy w przygotowaniu pracy, zarządzaniu narzędziami i obsługą programów NC prowadzą do niespójnych danych i słabej widoczności. W rezultacie nieefektywności często pozostają ukryte, dopóki nie powodują przestojów - zwłaszcza w procesach związanych z narzędziami, gdzie nawet 10% całkowitego czasu obróbki może zostać stracone podczas konfiguracji. Digital CNC Shopfloor Management łączy narzędzia, programy NC i dane maszyn w jednym połączonym środowisku, umożliwiając szybsze przygotowanie zadań, skrócenie czasu konfiguracji, lepsze wykorzystanie zasobów oraz bardziej zwinny i wydajny sklep.

Grafika przygotowania i wykonania zadań CNC - Przegląd

Korzyści

Tworzenie przejrzystości dla lepszych decyzji

Zapewnij przejrzystość między maszynami, narzędziami i przepływem pracy, aby zidentyfikować nieefektywność, uzyskać praktyczne informacje i umożliwić bardziej świadome decyzje oparte na danych w sklepie.

Zmniejsz czas konfiguracji i koszty produkcji

Zmniejsz wysiłek ręczny i czas konfiguracji, jednocześnie optymalizując wykorzystanie narzędzi i maszyn, aby zwiększyć wydajność, zminimalizować przestoje i znacznie obniżyć ogólne koszty produkcji.

Wzmocnij elastyczność i odporność sklepu

Wzmocnij odporność i elastyczność sklepów, aby szybko dostosować się do zmieniających się wymagań, zapewniając spójną wydajność i budując gotowe na przyszłość, cyfrowo połączone środowisko produkcyjne.

Spójne zarządzanie danymi narzędzi

Czy brakuje narzędzi, są zduplikowane lub trudno je zlokalizować? Niespójne lub niekompletne dane narzędzi powodują, że planowanie jest nieefektywne i zwiększa koszty. Scentralizowane, cyfrowe podejście do zarządzania narzędziami zapewnia pełną widoczność zapasów narzędzi, lokalizacji i stanu. Zapewnia to dokładne planowanie, zapobiega nadmiernemu i podkładowi, zmniejsza koszty narzędzi i skraca czas konfiguracji dzięki spójnym, wiarygodnym danom.

Portfolio MACHINUM w sklepie

Zautomatyzowane planowanie wymagań dotyczących narzędzi

Czy potrzebne narzędzia są dostępne we właściwej maszynie i we właściwym czasie? Niejasna widoczność i ręczna koordynacja często prowadzą do opóźnień i nadmiaru buforów. Zintegrowane planowanie wymagań dotyczących narzędzi wykorzystuje dane maszyny do wczesnej identyfikacji potrzeb, zapewnienia terminowego dostarczania, skrócenia wysiłku wyszukiwania oraz minimalizacji czasu konfiguracji i nieefektywności w sklepie.

Zdjęcia z sesji zdjęciowej „Mcenter” (Grudzień 2022)

Obsługiwane cyfrowo przygotowanie narzędzi

Czy procesy montażu i pomiaru narzędzi trwają zbyt długo? Czy dane są przesyłane ręcznie między systemami? Ręczne wprowadzanie danych kompensacyjnych narzędzi często prowadzi do błędów. Cyfrowe zarządzanie narzędziami zapewnia wszystkie wymagane dane do montażu, łączy wyniki pomiarów bezpośrednio z narzędziami i zapewnia automatyczne przenoszenie do elementów sterujących maszyny - zmniejszając wysiłek, eliminując błędy i poprawiając jakość.

Zarządzaj MyResources

Spójne zarządzanie programem NC i bezpieczna wymiana

Czy programy NC są nadal przesyłane ręcznie i zarządzane za pomocą procesów papierowych? Czy widoczność wersji, dostępności i przypisań maszyn jest ograniczona? Zarządzanie programami NC centralizuje wydane programy, zapewnia bezpieczną dystrybucję i umożliwia kontrolę rewizji za pomocą informacji zwrotnych z maszyn - poprawiając spójność, identyfikowalność i integralność danych w różnych systemach.

Portfolio MACHINUM w sklepie

Bezpieczna i wydajna konfiguracja maszyny

Czy konfiguracja maszyny trwa zbyt długo podczas załadunku lub rozładunku narzędzi? Czy dane narzędzia są wprowadzane ręcznie, powodując błędy? Cyfrowe zarządzanie narzędziami umożliwia kontrolowane ładowanie, automatyczny transfer danych i pełne cyfrowe dostarczanie dokumentów sklepowych. Zintegrowane okna dialogowe prowadzą operatorów krok po kroku - skracają czas konfiguracji, eliminują błędy i zapewniają bezpieczną i spójną konfigurację maszyny.

Zarządzaj MyResources
Cyfryzacja jest niezbędna. Możesz zacząć od jednej lub dwóch maszyn, ale musisz zacząć teraz, jeśli chcesz odnieść sukces. I to właśnie zrobiliśmy.
Stefan Schleicher, Akcjonariusz i członek rady doradczej, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Często zadawane pytania