Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ryzyko cybernetyczne w farmacji: o co chodzi

Cybersecurity w produkcji farmaceutycznej

Ponieważ farmacja wykorzystuje sztuczną inteligencję, inteligentne fabryki i łączność cyfrową, ryzyko cybernetyczne wzrasta. Dowiedz się, jak chronić infrastrukturę IT/OT, zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, zachować integralność produktu i zachować zgodność z przepisami GxP, FDA, EMA i NIS2.

Ryzyko cybernetyczne w farmacji: o co chodzi

Cyberataki kosztują przemysł farmaceutyczny średnio 5,06 miliona dolarów za naruszenie — więcej niż opieka zdrowotna, energia czy finanse. Ataki ransomware wzrosły o 30% w 2025 roku, a prawie 20% poufnych plików w organizacjach opieki zdrowotnej jest dostępnych dla każdego pracownika.

Pharma jest głównym celem ze względu na cenne IP, dane z badań klinicznych i zastrzeżone badania i rozwój. Oprogramowanie innych firm, słabości łańcucha dostaw i powiązane systemy pozostają kluczowymi punktami wejścia - a nawet krótkie zakłócenia mogą zatrzymać produkcję, spowodować niedobory leków lub bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

Siemens Digital Industries rozwiązuje te zagrożenia dzięki sprawdzonej w terenie koncepcji cyberbezpieczeństwa opartej na normie IEC 62443 i podejściu dogłębnego w zakresie obrony — obejmującego bezpieczny dostęp zdalny, środowiska wielu dostawców, ochronę IP oraz zgodność z NIS2 i ustawą o Cyber Resilience Act (CRA).

Mężczyzna z brodą, w okularach i środkach ochrony osobistej, z założonymi niebieskimi rękawiczkami i maską na twarzy, coś sprawdza w zakładzie farmaceutycznym.

Kluczowe korzyści

Prędkość ikony Siemens

Przyspiesz inżynierię i uruchomienie

Przyspiesz projekty automatyzacji dzięki modułowym narzędziom internetowym i cyfrowym przepływem pracy, które skracają czas przyspieszania i zapewniają bezpieczną konfigurację systemu od samego początku.

Icon Security - biały

Poprawa bezpieczeństwa i bezpieczeństwa zakładów

Chroń swoje działania dzięki zintegrowanej kontroli dostępu, monitorowaniu i zapobieganiu pożarom w połączeniu z wbudowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym do SIL 3.

Ikona IoT

Zintegruj IT i OT

Unifikuj narzędzia i platformy, aby zwiększyć współpracę, widoczność i produktywność oraz skrócić czas przestojów dzięki poziomej i pionowej integracji bezpiecznych systemów.

Wybierz holistyczne podejście

Osiągnij bezpieczeństwo zakładu

Przejmij kontrolę nad swoją odpornością cybernetyczną dzięki bezpieczeństwu zakładów. Spersonalizowane oceny oparte na normach IEC 62443 i najlepszych praktykach przemysłu farmaceutycznego ujawniają luki w zabezpieczeniach systemu i dostarczają planów działań naprawczych kierowanych przez ekspertów. Uzyskaj pełną przejrzystość swojej pozycji bezpieczeństwa, wdrażaj ukierunkowane środki bezpieczeństwa cybernetycznego i skorzystaj z całodobowego monitorowania i zarządzania usługami zapewniającymi kompleksową ochronę.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obrona-w głębie-grafika-1

Zminimalizuj przestoje dzięki integracji IT/OT

Bezpieczna rozproszona produkcja farmaceutyczna z wykrywaniem zagrożeń OT w czasie rzeczywistym, które minimalizuje przestoje. Integracja SIEM umożliwia pełną widoczność i szybką reakcję. Utrzymuj działanie i jakość produktów dzięki segmentacji sieci IT/OT i ciągłej ochronie obwodowej przed nieautoryzowanym dostępem do automatyki przemysłowej.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrona w głębie-graficzno-2

Zapewnij integralność systemu

Chroń swoje systemy automatyzacji i komponenty sterowania dzięki bezpiecznej komunikacji, wykrywaniu luk opartym na sztucznej inteligencji oraz ścisłemu zarządzaniu użytkownikami i dostępem w środowiskach OT. Wyprzedzaj zagrożenia dzięki ciągłemu zarządzaniu poprawkami i lukami w zabezpieczeniach. Chroń integralność systemu przed złośliwym oprogramowaniem i zapewnij ciągłość działania dzięki solidnej strategii tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii i zarządzania kryzysowego.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obrona w głębie-graficzno-3