Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dwóch naukowców używa probówek i mikroskopu podczas współpracy przy eksperymencie.

Cyfrowe rozwiązania dla laboratoriów

Zmień swoje laboratorium nauk przyrodniczych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom cyfrowym Siemens Xcelerator. Projektuj bezpieczniejsze, bardziej wydajne i zgodne przestrzenie robocze, które zwiększają komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii — tworząc zoptymalizowane środowisko dla przełomowych odkryć.

Uwolnij potencjał swojego laboratorium

Nasze cyfrowe rozwiązania laboratoryjne doskonale równoważą produktywność z elastycznością dzięki infrastrukturze sieciowej i ujednoliconemu dostępowi do danych, aby uwolnić potencjał Twojego laboratorium w zakresie bezpieczeństwa i wydajności.

  • Zmniejsz fazy projektowania do 80%
  • Przyspieszenie badań dzięki zoptymalizowanym środowisku
  • Optymalizacja zużycia energii dzięki inteligentnym rozwiązaniom cyfrowym
A scientific laboratory with various equipment and a person in a lab coat working on an experiment.

Poznaj rozwiązania umożliwiające cyfrową optymalizację laboratoriów

Przekształć badania dzięki zintegrowanym cyfrowym rozwiązaniom laboratoryjnym. Jeden interfejs steruje okapami, monitoruje bezpieczeństwo i optymalizuje oświetlenie/klimat. Przyspiesz produktywność, skracaj czas projektowania, zmniejsz koszty i stwórz dostosowane przestrzenie do przyszłych potrzeb badawczych.

Select...
A control panel for an HVAC system with various buttons and displays.

Dostarczamy niestandardowe rozwiązania laboratoryjne z niezawodną kontrolą HVAC, minimalizując koszty przy jednoczesnym maksymalizacji wydajności. Nasza oferta obejmuje precyzyjne zawory magnetyczne do precyzyjnego sterowania, dynamiczne sterowanie ciśnieniem/przepływem oraz skalibrowane czujniki wilgotności/temperatury dla optymalnej wydajności.

Odkryj Smart Lab Ecosystem

Nasz modułowy zestaw infrastruktury umożliwia elastyczne składanie segmentów pomieszczeń, urządzeń i czujników do dostosowywanych, zorientowanych na przyszłość przestrzeni badawczych. Dzięki cyfryzacji i standaryzacji zapewnia elastyczne, skalowalne rozwiązanie obejmujące wszystkie wymagania dotyczące przepływu pracy. Jest to niezależne od dostawców centrum typu plug-and-play, które wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa, elastyczności, doświadczenia użytkownika i efektywności energetycznej.

Futurystyczny inteligentny interfejs laboratoryjny ze świecącym okrągłym wyświetlaczem otoczonym eleganckimi elementami technologicznymi.