Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Laboratorium farmaceutyczne z naukowcami pracującymi nad badaniami i rozwojem nowych leków.
APLIKACJA W ŚWIECIE RZECZYWISTYM

Zabezpiecz płynne operacje w różnych witrynach

Zasilaj ciągłość biznesową, unikaj niepotrzebnych podróży i obniż koszty. Dzięki Building X Operations Manager możesz monitorować i kontrolować sprzęt HVAC, planować konserwację zapobiegawczą i uzyskiwać widoczność w czasie rzeczywistym w różnych lokalizacjach.

A person is working on a MacBook Pro laptop with a silver finish, placed on a desk with a white background.

Wyzwanie

W złożonych portfelach budynków zarządzanie HVAC i automatyzacją budynków w wielu lokalizacjach jest trudne. Monitorowanie ręczne może tworzyć martwe punkty, które prowadzą do przestojów, wyższych wydatków i niepotrzebnych podróży.

Rozwiązanie

Dzięki Building X Operations Manager uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym i zdalną obsługę połączonych systemów budynków, w tym HVAC, liczników i aplikacji. Funkcje takie jak przegląd wielu lokalizacji, wykrywanie błędów i zdalna reakcja pomagają wydłużyć czas pracy i przyspieszyć przepływy pracy.

Uzyskaj kontrolę w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu

Zastosuj scentralizowane monitorowanie i zwiększ przejrzystość dzięki Building X Operations Manager. Zdalnie przeglądaj systemy, analizuj historię danych, wykrywaj podstawowe przyczyny błędów i przypisuj zlecenia pracy. W połączeniu z System Performance Monitoring możesz szybko reagować na alarmy lub poprosić naszych ekspertów o ich zdalne rozwiązywanie - zapewniając elastyczność i spokój ducha.

A screenshot of a building operations manager interface with various options and buttons.

Wzmocnienie procesu decyzyjnego

Wykorzystaj historię danych i interaktywne wykresy trendów, aby wcześnie wykrywać problemy i proaktywnie planować. Eksportuj informacje do programu Excel, aby uzyskać głębszą analizę i raportowanie.

Zarządzanie zleceniami pracy

Tworzenie, przypisywanie i zarządzanie zleceniami pracy w przypadku wykrytych usterek. Ustaw priorytety, zaplanuj docelowe daty oraz śledzenie statusu i szacowanego czasu rozwiązywania z jednej platformy.

Administrowanie powiadomieniami

Powiadamiaj osoby lub grupy użytkowników o nowo wykrytych usterkach lub zdarzeniach. Zdefiniuj reguły powiadomień i otrzymuj powiadomienia e-mailem lub SMS-em.

Studium przypadku

GOSPODARSTWA WONIK

Scientist uses modern touchscreen technology for research.

Efektywne monitorowanie alarmów dla zoptymalizowanych operacji budowlanych Wyniki:

  • Monitoruje 300 punktów alarmowych w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca
  • Śledzi 42 różne alarmy, aby zapewnić optymalną wydajność systemu
  • Operatorzy mogą reagować natychmiast za pośrednictwem jednej platformy

Skalowalne rozwiązanie umożliwia ekspansję do wielu witryn w Korei Południowej

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy. Skontaktuj się, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze miejsce na rozpoczęcie.