Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Projektant elektryczny - konstrukcja panelu sterowania IEC 60204

Projektowanie elektryczne oparte na chmurze! Projektant elektryczny TIA Selection Tool automatyzuje wymiarowanie panelu sterowania maszyny IEC 60204-1 i symulacje zwarć. Korzystaj z zatwierdzonych kombinacji urządzeń i bezproblemowej dokumentacji. Skróć czas planowania i kosztować nawet o 50%, aby uzyskać niezawodne projekty!

Oprogramowanie do inżynierii elektrycznej w narzędziu TIA Selection Tool

Electrical Designer to bezpieczne, oparte na przeglądarce rozwiązanie chmurowe do konstrukcji panelu sterowania maszyny zgodnej z normą IEC 60204-1. Automatyzuje wymiary komponentów, kontrole zwarć, rozmiary kabli i symulacje, generuje dokumentację i skraca czas planowania i koszty nawet o 50%.

Zyskaj większą wydajność w preinżynierii elektrycznej

Efektywność w planowaniu elektrycznym

  • Inżynieria zoptymalizowana dla konsumentów i kosztów poprzez całkowite obliczenie prądu do wymiarowania przełącznika głównego.
  • Pomaga zdefiniować standardy sprzętowe dla indywidualnych podajników obciążenia w przygotowaniu do inżynierii elektromechanicznej.
  • Szybka weryfikacja z automatycznym i szybkim określaniem wytrzymałości zwarcia i przekroju kabla bez ręcznego wysiłku.
  • Szybki wybór komponentów dla obciążeń silnika (AC3, AC3E), obciążeń rezystancyjnych/omowych (AC1) i obciążeń indukcyjnych (AC6A).
  • Szybkie wybieranie i wyświetlanie odpowiednie akcesoria bez katalogu lub wyszukiwania PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Zyskaj większą niezawodność w preinżynierii elektrycznej

Niezawodność w planowaniu elektrycznym

  • Inżynieria w zgodność ze standardami międzynarodowymi zapobiega uszkodzeniom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa elektrycznego maszyn elektrycznych.
  • Zwiększone wytrzymałość na zwarcie dzięki kombinacjom testowanym zgodnie z międzynarodowymi normami zapewnia inżynierię zgodną z normami.
  • Zgodny ze standardami wymiarowanie kabla uwzględnia odpowiednie parametry i warunki wejściowe (IKmin, IKmax).
  • Ocena aspektów istotnych dla normy zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym weryfikacja zabezpieczenia przed zwarciem itp.
  • Bezpieczne odłączenie przy minimalnych prądach zwarciowych dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy i wydajności.

Zapewnij większą elastyczność w procesach projektowania

Elastyczność w planowaniu elektrycznym

  • Zmień obsługę do szybkiego wyboru produktu na poziomie konsumenta i głównego przełącznika bez znacznego dodatkowego wysiłku.
  • Kompletne i istotne dane projektu są zawsze dostępne dla elastyczne przetwarzanie danych w postaci wyników wymiarowania, zestawień materiałów (xls/pdf), certyfikatów, certyfikatów homologacji typu, danych podstawowych, kart danych, instrukcji, plików EDZ itp.
  • Praca współdzielona” - współpraca nad projektem za pomocą narzędzia TIA Selection Tool pozwala na elastyczną i wydajną realizację projektu.
  • Logowanie w chmurze pozwala przechowywanie i dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym momencie.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Pierwsze kroki z projektantem elektrycznym

Łatwy dostęp do elektrotechniki w chmurze

Ten film instruktażowy wyjaśnia, jak rozpocząć pracę z projektantem elektrycznym i jak najlepiej go wykorzystać podczas projektowania sprzętu elektrycznego do maszyny. Pokazuje, jak tworzyć nowe podajniki obciążenia, obliczyć przekroje kabli i wartości zwarć. Projektant elektryczny automatycznie znajdzie wszystkie komponenty do głównej maszyny elektrycznej zgodnie z IEC 60204-1, a także zawiera wiele ważnych szczegółów technicznych, które są istotne dla dokumentacji.

Wkrótce opublikujemy więcej samouczków na temat korzystania z funkcji wraz z kilkoma wskazówkami i sztuczkami.

Uzyskaj odpowiedzi na najważniejsze pytania

Ta sekcja zawiera odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Electrical Designer w chmurze TIA Selection Tool.

Projektant elektryczny w chmurze TIA Selection Tool

Skorzystaj z Electrical Designer w chmurze TIA Selection Tool za darmo! Brak pobierania!