Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wizualna ilustracja obwodu sterującego z różnymi komponentami i połączeniami.

Praktyczne wskazówki dotyczące rozdzielnicy

Szybki, niezawodny dobór i wymiarowanie odpowiedniego zasilacza - nawet w złożonych konfiguracjach. Zintegrowane panele sterowania — skorzystaj z naszych eksperckich wskazówek

Proste planowanie w obwodzie sterującym

Bez względu na branżę, bez względu na wymagania — wydajny zasilacz jest podstawowym warunkiem uruchomienia każdego rodzaju sprzętu. Wymagające procesy produkcyjne mogą być utrzymane tylko wtedy, gdy zasilanie elementów panelu sterowania jest stale utrzymywane na wymaganej jakości.
Ta wskazówka panelu sterowania opisuje, w jaki sposób inteligentne narzędzia, takie jak narzędzie wyboru TIA, mogą być używane do obsługi, a także wyjaśnia znaczenie prawidłowej ochrony obwodu sterującego.

Asystent SITOP w narzędziu wyboru TIA

Jak znaleźć odpowiedni zasilacz do mojego projektu?

Wybór odpowiedniego zasilacza może być procesem czasochłonnym. Zwłaszcza jeśli musisz również wymiarować zasilacz bezprzerwowy SITOP DC-UPS i selektywną ochronę zasilaczy 24 V. Ten film pokazuje, jak szybko i prosto można to zrobić za pomocą asystenta SITOP w narzędziu TIA Selection Tool:

Pobierz wersję offline

Makra EPLAN: Jak mogę zaoszczędzić czas w inżynierii?

Generowanie makr EPLAN za pomocą narzędzia wyboru TIA

Zoptymalizowane, skoordynowane procesy pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas projektowania paneli sterowania. Narzędzie TIA Selection Tool umożliwia tworzenie makr EPLAN dla obwodu sterującego. Dowiedz się więcej i obejrzyj wideo.

SITOP EPLAN Typowe

Zapewniamy również wstępnie przygotowane typowe rozwiązania EPLAN, aby zapewnić skuteczną inżynierię. Zawierają one informacje na temat struktury i wykorzystania makr. Znajdziesz je w naszym wsparciu online pod Moduł inżynieryjny SITOP 24 V.

Tworzenie dokumentacji projektowej za pomocą EPLAN eBuild

eBuild i SITOP Library sprawiają, że tworzenie dokumentacji projektowej jest szybkim i prostym zadaniem dla użytkowników ePlan. Za pomocą tej biblioteki można skonfigurować zasilacze z serii SITOP Smart i SITOP Modular z wyjściami jednofazowymi: 2,5 A - 40 A i 3-fazowymi: 5 A - 40 A. Jak to działa, możesz zobaczyć w tym krótkim filmie.

Menedżer SITOP

Jak skonfigurować bezpieczne zasilanie 24V w obwodzie sterującym za pomocą zasilacza DC-UPS?

Każda awaria zasilania może spowodować zatrzymanie instalacji - kosztując znaczną ilość czasu i pieniędzy. Bezprzerwowe zasilacze 24 V w systemach DC-UPS SITOP z różnego rodzaju jednostkami magazynowania energii i interfejsami komunikacyjnymi zapewniają rozwiązania dla wszystkich wymagań stawianych na czas buforowania i integracji systemu. Bezpłatne narzędzie SITOP Manager jest dostępne do uruchamiania, inżynierii i monitorowania urządzeń z możliwością komunikacji (Industrial Ethernet Ethernet/ProFinet, port USB).