Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ilustracja uśmiechniętej kobiety wyciągającej rękę z unoszącym się nad nią pudełkiem z „IEC” w środku.

Końcówka panelu sterowania

Obrotowy mechanizm roboczy sprzęgła drzwiowego do instalacji elektrycznych zgodnie z normami IEC. Zintegrowane panele sterowania - skorzystaj z naszych porad ekspertów

Wymagania dotyczące panelu sterowania

Panele sterowania na rynku krajowym i międzynarodowym podlegają wymaganiom ochrony przed bezpośrednim kontaktem i porażeniem prądem zgodnie z IEC 61439-1/2 (Niskonapięciowe rozdzielnice i zespoły urządzeń sterujących) oraz IEC 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn). Aby spełnić te wymagania, należy upewnić się, że części pod napięciem nie mogą być dotykane w normalnych warunkach pracy. Normy IEC określają, że drzwi obudowy muszą być blokowane zgodnie z określonymi specyfikacjami, ale jednocześnie umożliwiają prace konserwacyjne i serwisowe przez wykwalifikowanych elektryków.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Wskazówki dla Ciebie