Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kombinacje testowane typu

Wskazówka panelu sterowania: Korzystaj z testowanych typów kombinacji na rynku amerykańskim i z łatwością obsługuj znamionowy prąd zwarciowy (SCCR).

Czy wiesz, dlaczego używanie testowanych kombinacji typu ma znaczenie?

Testowane kombinacje są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności instalacji elektrycznych. Zapewniają inżynierom, instalatorom i użytkownikom końcowym pewność, że sprzęt będzie działał zgodnie z oczekiwaniami w normalnych warunkach i w warunkach awaryjnych. Obliczenie znamionowego prądu zwarciowego panelu sterowania jest trudne, szczególnie w przypadku osiągnięcia wymaganych poziomów dla określonego miejsca instalacji. W Stanach Zjednoczonych Narodowy Kodeks Elektryczny (NEC) odnosi się do UL 508A Suplement SB jako uznaną metodę określania SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Wskazówki dotyczące oszczędzania czasu dla Twojego projektu

Zapoznaj się z naszymi zasobami panelu sterowania