Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Określ ogólny SCCR

Wskazówka panelu sterowania: obliczanie zwarcia (SCCR) dla przemysłowych paneli sterowania na rynku północnoamerykańskim

Czy wiesz, że obliczenie zwarcia jest Twoją odpowiedzialnością?

Maszyny i ich panele sterowania muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymały maksymalny prąd zwarciowy w punkcie zasilania — zazwyczaj przed przełącznikiem głównym — tak, aby system nie uległ zniszczeniu w przypadku zwarcia. Przepisy USA wymagają określenia znamionowego prądu zwarciowego (SCCR) w punkcie zasilania przychodzącego. O ile nie uzgodniono inaczej, operator podaje tę wartość i określa ją producentowi systemu.

Producent odpowiada za zwarciową konstrukcję przemysłowego panelu sterowania. Panel sterowania musi być zaprojektowany tak, aby wytrzymać maksymalny prąd zwarciowy w punkcie zasilania w warunkach uszkodzenia. NFPA 70 odnosi się do UL 508A Suplement SB jako uznaną metodę określania znamionowego prądu zwarciowego przemysłowego panelu sterowania.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Wskazówki dotyczące oszczędzania czasu dla Twojego projektu