Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Centrum danych z serwerami i sprzętem poprawiającym jakość zasilania.
APLIKACJA W ŚWIECIE RZECZYWISTYM

Nadmiarowe projekty automatyzacji zwiększające czas pracy

Optymalizuj projektowanie centrum danych dzięki nadmiarowej automatyzacji dostosowanej do wysokiej dostępności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Nasze ustandaryzowane plany zwiększają czas pracy, zmniejszają ryzyko projektowania i obsługują wysokie standardy poziomu na każdej warstwie infrastruktury.

A data center with redundant automation systems and servers.

Wyzwanie

Jako infrastruktura krytyczna oczekuje się, że centra danych będą działać
24/7 bez przestojów. Nawet jeśli krytyczny komponent ulegnie awarii lub
wymaga konserwacji, operacje muszą być nadal utrzymywane
usługi.

Rozwiązanie

Architektury referencyjne Siemens osadzają redundancję
systemy sterowania i automatyzacji, protokoły komunikacyjne,
oraz punkty integracji w ramach EPMS i BMS do spełnienia
różne cele dostępności i zgodności w centrach danych
dowolny rozmiar i klasyfikacja poziomu.

Poznaj architektury referencyjne Siemens dla centrum danych

Dążenie do 99,999% czasu sprawności

W złożonych centrach danych osiągnięcie pięciu 9 (99,999% czasu sprawności) zaczyna się od inteligentnego projektowania opartego na redundantnym sprzęcie i oprogramowaniu. Systemy High Availability (HA) i Fault Tolerance (FT) zmniejszają ryzyko wystąpienia pojedynczych punktów awarii. Ale automatyzacja i sterowanie - sama warstwa organizująca wszystko - często brakuje nadmiarowości. Jeśli jest jednowątkowy, nawet najlepsze mechaniczne kopie zapasowe nie mogą zapewnić czasu sprawności. Dlatego Siemens stawia automatyzację i sterowanie w centrum standaryzowanych architektur.

Przeczytaj więcej o projektowaniu automatyzacji w tym artykule Ciaran Flanagan na LinkedIn.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Przyspiesz czas projektowania i uruchomienia

Wstępnie przetestowane projekty referencyjne i przejrzyste topologie skracają planowanie, inżynierię i uruchomienie - pomagając zespołom przejść od koncepcji do budowy i szybszego działania przy niższym ryzyku projektu.

Zmniejszenie kosztów inżynierii i konfiguracji

Standaryzowane komponenty, szablony i protokoły redukują inżynierię klienta, minimalizują błędy konfiguracji i zmniejszają wysiłek integracji - ograniczając zarówno czas CAPEX, jak i inżynierii.

Zapewnij stałą jakość w różnych obiektach

Powtarzalne architektury i zdefiniowane najlepsze praktyki zapewniają spójną wydajność i odporność w różnych lokalizacjach - idealne dla operatorów wielu lokalizacji i standardowych globalnych wdrożeń.

Uproszczenie zgodności z normami regulacyjnymi

Architektury zgodne ze wspólnymi standardami centrum danych ułatwiają dokumentowanie i audyt zgodności, a wbudowane monitorowanie obsługuje kontynuowanie certyfikacji i raportowania.