Skip to main content
ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Analiza i zarządzanie jakością energii

Problemy z jakością zasilania mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu IT. Rozwiązania firmy Siemens mierzą, analizują i wykrywają anomalie w czasie rzeczywistym, wykorzystując zaawansowane analizy, aby zapobiec zakłóceniom, skrócić przestoje i zapewnić niezawodne i nieprzerwane działanie.

Wyzwanie

Jakość energii elektrycznej jest często pomijanym czynnikiem wpływającym na dostępność centrów danych. W dużych budynkach źródła odnawialne zwiększają zmienność sieci, a lokalna generacja komplikuje dystrybucję energii. Niska jakość zasilania może prowadzić do awarii sprzętu i kosztownych przestojów.

Rozwiązanie

Monitorowanie jakości energii, zintegrowane bezpośrednio z systemem zarządzania energią (EMS) lub budynkowym systemem zarządzania (BMS), pozwala przewidywać zakłócenia. Instrumenty do pomiaru jakości energii wykrywają anomalie i przesyłają dane do systemu zarządzania energią, umożliwiając podejmowanie działań zapobiegawczych.

SENTRON Powermanager zabezpiecza dostępność systemów, mierząc napięcie, harmoniczne, migotania i przepięcia w całej sieci. Zwiększ niezawodność, analizując dane i potwierdzając, że jakość energii spełnia wymagane normy. Unikaj kosztownych awarii, wczesne wykrywając wahania napięcia lub harmoniczne. Działaj szybciej dzięki ciągłemu monitorowaniu i powiadomieniom w czasie rzeczywistym, aby skutecznie zarządzać zakłóceniami. Bądź o krok przed problemami dzięki zaawansowanej analityce, która pozwala zapobiegać awariom, zanim wpłyną na operacje.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Pomiar

Wykorzystuj mierniki jakości energii w różnych punktach sieci dystrybucyjnej, aby mierzyć krytyczne parametry, takie jak napięcie, harmonika, migotanie i przejścia.

Analiza

Oceń zebrane dane, aby ustalić, czy jakość energii elektrycznej spełnia akceptowalne normy.

Identyfikacja

Wykrywaj odchylenia od norm, wskazujące na potencjalne problemy, takie jak wahania napięcia czy harmoniczne.

Improve energy efficiency​

Reducing harmonic distortion and other disturbancesminimizes energy losses and improves the overallefficiency of electrical equipment.​

Increase transparency

An integrated BMS and EPMS delivers visibility into electrical, cooling, and environmental performance, enabling operators to correlate disturbances, run analytics, detect anomalies faster, and manage infrastructure holistically.

How to get started

Whether you’re building a new data center or modernizing an existing one, Siemens provides the expertise, software, hardware, and services to manage and analyze power quality issues in your network.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult with experts

Discuss operational goals, uptime targets, and key performance indicators with experts such as Siemens PTI consultants. Identify where power quality measurements are required, such as grid infeed, automatic transfer switches, UPS systems, distribution units, cooling systems, and server racks.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Define the power quality monitoring architecture and determine optimal placement of measurement devices. Ensure the design supports relevant standards, redundancy requirements, and open communication protocols such as IEC 61850 or Modbus TCP.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy and scale your solution

Install power quality instruments such as SICAM Q100/Q200 at critical points in the power distribution network to capture parameters including harmonics, voltage sags and swells, transients, and frequency variations.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Monitor, analyze and report

Use SENTRON Powermanager with the PQ Advisor module to visualize power quality data, analyze disturbances, and create reports based on EN 50160. Dashboards support real-time event tracking, ITIC diagrams, and harmonic analysis. Integration with Desigo CC combines EPMS and BMS data.

Case Study

Power quality recorders connected to the BMS

Company: Greenergy Data Centers

Location: Estonia

Siemens solutions: Integrated BMS-EPMS, power quality, white space cooling optimization (WSCO), low voltage power distribution

With their own 110 kV substation feeding power directly from the grid, Greenergy Data Centers implemented an integrated BMS–EPMS platform to monitor their power quality across HV/MV, LV, UPS, and third-party devices. The EPMS is connected to the network provided by their customers, and it all communicates with the BMS system.

Siemens provided not only the necessary hardware and software, but also the technical solution consulting throughout the project. Learn more!