Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Pracownik piekarni w linii fabrycznej w masce i rękawiczkach.
APLIKACJA W ŚWIECIE RZECZYWISTYM

Rozwiązania higieniczne dla żywności i napojów

Ulepszaj i zoptymalizuj procesy sanitarne i bezpieczeństwa żywności i napojów dzięki kompleksowym rozwiązaniom higienicznym. Od ochrony IP69K po higieniczne projektowanie i automatyzację — nasze rozwiązania dla żywności i napojów spełniają Twoje potrzeby.

Loading application...

A worker is cleaning a hose with a water sprayer.

Wyzwanie

Standardowe rozwiązania do produkcji, przetwarzania i przechowywania nie zawsze są projektowane z myślą o higienie. Branże wrażliwe na higienę, takie jak żywność i napoje, potrzebują certyfikowanych systemów opartych na podstawach bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie

Nasza dedykowana oferta produktów oferuje optymalne rozwiązania higieniczne dla Twojej linii produkcyjnej żywności. Nasze rozwiązania minimalizują ryzyko, maksymalizują czystość oraz zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesów produkcji żywności i napojów.

Minimalizacja wycofywania i przestojów w produkcji

W środowisku żywności i napojów niezbędne jest dokładne czyszczenie powierzchni. Ale proces rozpoczyna się jeszcze wcześniej — od zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań wspierających higienę od samego początku. Nasze rozwiązania higieniczne pomogą Ci:

  • Optymalizacja instalacji i maszyn do bieżących i przyszłych zadań higienicznych
  • Wprowadź wydajność w swoich systemach dzięki higienicznej konstrukcji
  • Elastyczne dostosowywanie się do nowych warunków i wymagań
  • Automatyzacja procesów nawet w wymagających warunkach środowiskowych
A worker in a factory line at a bakery is wearing a mask and gloves while working on a production line.

Czystość 360°

Nasze rozwiązania higieniczne niezawodnie spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i napojów.

Ochrona IP69K

Nasze produkty pozostają szczelne podczas procesu czyszczenia, zapobiegając przedostawaniu się brudu i zarazków do wrażliwego sprzętu.

Odporność chemiczna

Nasze materiały obudowy są odporne na chemikalia, dzięki czemu możesz bez wahania używać komercyjnych detergentów i środków dezynfekujących.

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy. Skontaktuj się, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze miejsce na rozpoczęcie.