Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ilustracja produkcji żywności i napojów.
APLIKACJA W ŚWIECIE RZECZYWISTYM

Przejrzystość energetyczna w produkcji żywności i napojów

Zwiększ wydajność, optymalizuj zasoby i zmniejsz koszty w energochłonnym przemyśle spożywczym i napojów dzięki systemom monitorowania zużycia energii firmy Siemens. Zapewnij swojemu zespołowi narzędzia do przejrzystości energetycznej, wizualizacji i zarządzania, aby śledzić i poprawiać wydajność energetyczną.

Loading application...

Uwolnij swój potencjał energetyczny

A graphic showing energy consumption monitoring with a software interface displaying energy transparency.

Wyzwanie

Wraz ze wzrostem cen energii i dostaw musisz zoptymalizować wykorzystanie zasobów. Potrzebujesz odpowiednich narzędzi do tworzenia znaczących wskaźników efektywności energetycznej (EPI), wydobywania cennych informacji, tworzenia wydajnych harmonogramów produkcji i analizy wpływu zużycia energii.

Rozwiązanie

Nasze rozwiązanie gromadzi i łączy dane maszynowe, produkcyjne i procesowe, a następnie mapuje je do poszczególnych etapów produkcji i procesu oraz przewiduje przyszłość.

Uwolnij swój potencjał energetyczny

Dzięki rozwiązaniom energetycznym Siemens możesz szczegółowo wizualizować przepływy energii i wartości zużycia energii w swoich procesach, przypisać je do odpowiednich odbiorców lub centrów kosztów i określić, dlaczego nastąpiły zmiany, pomagając:

  • Połącz zarządzanie energią z automatyzacją
  • Wizualizacja i optymalizacja wykorzystania zasobów
  • Unikaj wąskich gardeł energetycznych
  • Zidentyfikuj obszary do poprawy
  • Wspieraj zrównoważone praktyki
A graphic showing the benefits of energy consumption monitoring software with a focus on data visualization and analysis.
Grafika przedstawiająca pulpit nawigacyjny z różnymi wskaźnikami monitorowania zużycia energii i zwiększoną przejrzystością.

Elastyczne i interoperacyjne

Wszystkie istotne dane są połączone za pomocą systemów brzegowych i chmurowych, co zapewnia dużą elastyczność, niezależność i interoperacyjność.

Grafika przedstawiająca monitorowanie zużycia energii i monitorowanie wydajności z naciskiem na wizualizację i analizę danych.

Dokładne prognozowanie

Analizuj czynniki zużycia energii i przewidywaj przyszłe wzorce na podstawie linii bazowych zużycia lub obliczeń funkcji regresji.

Grafika przedstawiająca monitorowanie zużycia energii z ulepszonymi funkcjami śledzenia.

Ulepszone śledzenie

Grupuj, buforuj i wizualizuj różne typy danych energetycznych w znormalizowany sposób oraz śledzenie wydajności w połączeniu z czynnikami wpływającymi.

STUDIUM PRZYPADKU

Coca-Cola

Energy consumption graph with cola bottle, comparing usage and social impact in a data visualization design.

Coca-Cola zwiększa efektywność energetyczną

Wyniki: Wykorzystano system zarządzania energią Siemens do przeprowadzenia szczegółowych analiz zużycia zasobów i zysków:

  • Ponad 100 punktów danych dotyczących zużycia energii zadawanych raz na minutę
  • Możliwość tworzenia pulpitów nawigacyjnych i generowania nowych raportów w godzinę lub mniej
  • 50% redukcja emisji CO2 w latach 2010-2019

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy. Skontaktuj się, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze miejsce na rozpoczęcie.