Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zdjęcie Aurory Borealis nad jeziorem.

Paszport baterii Siemens

Prowadzenie drogi do bardziej przejrzystego i zrównoważonego przemysłu akumulatorów.

Paszport baterii

W miarę jak świat przechodzi od paliw kopalnych do elektryfikacji, zapotrzebowanie na baterie i ich materiały rośnie. UE podejmuje proaktywne działania, aby zapewnić trwałą zmianę. Niedawna aktualizacja dyrektywy w sprawie baterii wprowadza koncepcję paszportu baterii, obowiązkowego do 2027 r. dla wszystkich pojazdów elektrycznych, lekkich środków transportu i akumulatorów przemysłowych (> 2 kWh).

Co to jest paszport baterii?

Paszport baterii działa jako cyfrowy zapis dla poszczególnych baterii, dokumentując cały cykl ich życia, od początkowego pozyskiwania surowców po renowację i recykling. Zawiera informacje o składzie baterii, produkcji, wydajności i wpływie na środowisko. Dostęp do informacji można uzyskać na przykład za pomocą kodu QR i mogą pomóc zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w branży akumulatorów. Paszporty baterii promują zrównoważone użytkowanie i recykling baterii.

Podczas gdy paszport baterii śledzi cykl życia baterii, podobne paszporty produktów cyfrowych (DPP) wkrótce będą miały zastosowanie do innych branż, takich jak tekstylia, elektronika i budownictwo. W ramach szerszej strategii UE na rzecz cyrkularności w nadchodzących latach DPP staną się obowiązkowe, co przyczyni się do stworzenia bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki produktowej.

Illustration of the Siemens battery passport.

Sierpień 2025

Deklaracja śladu węglowego

Obowiązkowa staje się deklaracja śladu węglowego akumulatora dla akumulatorów powyżej 2 kWh.

Luty 2027

Paszport baterii obowiązkowy

W przypadku baterii powyżej 2 kWh sprzedawanych w Unii Europejskiej wymagany jest pełny paszport baterii.

Po 2027

Paszporty cyfrowe dla innych branż

Dodatkowe paszporty produktów cyfrowych są wymagane na podstawie przepisów UE, takich jak ESPR.

Paszport baterii Siemens

Siemens dostarcza kompleksowy paszport baterii, aby cyfrowo dokumentować cały cykl życia baterii, umożliwiając operatorom gospodarczym tworzenie, zarządzanie i eksportowanie paszportów baterii, angażowanie dostawców do wypełniania brakujących danych oraz zapewnienie zgodności z przepisami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs minimalizuje czas szkolenia, a solidne APIs i złącza Catena-X zapewniają płynną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązanie z certyfikatem Catena-X jest zgodne z zasadami Catena-X, takimi jak suwerenność danych i interoperacyjność, wzmacniając jego niezawodność i kompatybilność w połączonych ecosystems.

Podczas gdy bateria jest pierwszym przypadkiem użycia cyfrowych paszportów produktów Siemens, platforma została zaprojektowana tak, aby wykraczać poza aplikacje akumulatorowe, wykorzystując podmoduły DPP 4.0, zapewniając rozwiązanie, które płynnie dostosowuje się do pojawiających się przepisów dotyczących paszportu produktów i standardów w różnych branżach.

Image of the Siemens Battery Passport.
Odkryj korzyści

Rozwiązanie paszportowe baterii Siemens

Select...

Sprzedaję produkty w UE zawierające akumulator (> 2 kWh).

Paszport baterii to nie tylko narzędzie; to zmiana gry. Wzmacnia reputację Twojej marki, wykazując przejrzystość i zaangażowanie w jakość. Dzięki precyzyjnym danym baterii na wyciągnięcie ręki możesz usprawnić operacje od pozyskiwania po posprzedażną, zwiększając wydajność i satysfakcję klientów, jednocześnie przestrzegając unijnego rozporządzenia w sprawie baterii. To Twoja szansa, aby wyróżnić swoje produkty na konkurencyjnym rynku.

Masz pytania lub potrzebujesz wskazówek, jak zapewnić wdrożenie paszportu baterii w swojej firmie?

Często zadawane pytania

Odpowiedzieli nasz zespół ekspertów - Maria Marzo, Patrick Berninger i Veronika Karpiel.

Siemens Battery Passport SaaS: już dostępny

Nasza pierwsza wersja rozwiązania Siemens Battery Passport SaaS jest teraz dostępny w sprzedaży, mający na celu pomóc przedsiębiorstwom sprostać wymaganiom regulacyjnym i zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw.

Icon of a battery.

Oferujemy 6-miesięczny pakiet startowy aby poprowadzić Cię przez obsługę techniczną i operacyjną, zapewniając sprawne wdrażanie zespołu i dostawców, przy jednoczesnym tworzeniu wstępnych paszportów baterii i planowaniu wdrożenia na pełną skalę.

Po fazie startowej przejdź do naszego elastyczny model subskrypcji licencji firmowej. Roczna licencja dostępna w rozmiarach (S, M, L, XL) dostosowanych do potrzeb produkcyjnych, obejmuje dostęp do interfejsu API, konta użytkowników i określoną liczbę paszportów produktów cyfrowych (DPP), wspierając długoterminowe cele operacyjne i zgodność z przepisami.

Zrównoważona produkcja

Paszport baterii w branży motoryzacyjnej

Paszport baterii Siemens umożliwia operatorom gospodarczym tworzenie, zarządzanie i eksport paszportów baterii, zapewniając jednocześnie zgodność z wymogami regulacyjnymi. Jako natywne rozwiązanie Catena-X, które wkrótce zostanie certyfikowane, ułatwia integrację łańcucha dostaw, umożliwiając wydajną wymianę danych z dostawcami i klientami, przyczyniając się do obiegu produkcji akumulatorów.

Film z prezentacji etapu paszportu baterii.
Blog

Zasoby pozyskiwania

W artykule opisano, w jaki sposób efektywny recykling baterii pomaga obniżyć koszty i emisje.

Ikona recyklingu baterii.