Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Najlepszy artykuł studencki

Nagroda Wernera von Siemens w Chorwacji

Otwarto nowy konkurs dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Zagrzebiu! Studenci autorzy referatów z zastosowaniami z zakresu cyfryzacji, elektryfikacji i automatyzacji w roku akademickim 2025/2026 mogą ubiegać się do 15 października 2026 r. o godz. 12:00

Złóż wniosek ze swoimi badaniami

Nagroda za najlepszą pracę studencką już otwarta

Konkurs ogłaszają Siemens d.d. Zagrzeb oraz Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Jest to ważna coroczna nagroda dla najlepszych prac studentów FER i nosi imię słynnego innowatora Wernera von Siemens i założyciela korporacji Siemens. Celem nagrody jest zachęcenie studentów do pracy nad projektami badawczo-rozwojowymi, a także krytyczna refleksja nad wynikami. Szczególny nacisk kładziony jest na oryginalność i innowacyjność pracy, zwłaszcza w kontekście jej zastosowania w obszarach cyfryzacji, elektryfikacji i automatyzacji. Preferowane są rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej oraz obejmują zastosowanie zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji (informacje o działaniach i technologiach firmy Siemens można znaleźć pod adresem www.siemens.hr).

Nagroda

Nagroda Wernera von Siemens przyznawana jest jednemu studentowi lub zespołowi składającemu się do 3 członków i jest przyznawana w formie certyfikatu i nagrody pieniężnej w wysokości 3000 euro. Każdy uczeń zdobywca nagrody otrzymuje certyfikat, natomiast nagroda pieniężna jest podzielona równo na prace z dwoma lub trzema autorami.

Nagroda Wernera von Siemens w Chorwacji 2026

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest otwarty dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, którzy samodzielnie lub w zespole (maksymalnie trzech członków) wyprodukowali artykuł z zakresu konkursu.


2. Zawodnicy muszą posiadać status studenta na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w roku akademickim 2025/2026.


3. Każdy proponowany artykuł musi mieć mentora.


4. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko oryginalne prace, które nie zostały wcześniej opublikowane, nie zostały zgłoszone do innych konkursów lub są w trakcie publikacji. Również prace magisterskie nie mogą być zgłaszane do konkursu, ale studenci mogą częściowo wykorzystać zdobytą wiedzę i zasady wykorzystane podczas przygotowywania pracy magisterskiej do stworzenia nadesłanej pracy. W takim przypadku poziom pokrywania się przesłanego artykułu z pracą magisterską będzie ustalany przez komisję.


5. Prace będą oceniane przez komisję złożoną z profesorów Uniwersytetu w Zagrzebiu, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz ekspertów z Siemens d.d.


6. Kryteria oceny prac to: zgodność tematyczna z obszarem konkursowym, oryginalność, innowacyjność, zastosowanie i techniczne wyposażenie pracy.


Zgłoszenie do konkursu musi zawierać pisemny wniosek studenta (zawierający: imię i nazwisko, dane kontaktowe, studia, moduł/profil, rok studiów, tytuł pracy, nazwisko mentora); elektroniczną wersję pełnego artykułu i streszczenie w języku chorwackim (do 300 słów, oznaczonych tytułem konkursu, rokiem i nazwiskiem autora); recenzję mentora oraz elektroniczną wersję końcowego artykułu (lub) dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie lub elektroniczną wersję końcowego artykułu (lub projektu) oraz pracę dyplomową dla studentów, którzy ukończyli studia podyplomowe.

Prześlij swoją aplikację

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail. Osoba kontaktowa: Nina Gojković:

nina.gojkovic@siemens.com