Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Seria seminariów

Karta TIA: Łączność cyfrowa 2026

26 — 28 maja 2026 I 9:00 — 14:00 W Pradze, Brno, Ostrawa

Wydarzenie już się odbyło. Dziękujemy za udział

TIA Portal

Dziękujemy za udział w seminarium „TIA na dosah”, które odbyło się w dniach 26-28 maja 2026 r. w Pradze, Brnie i Ostrawie. Podczas wydarzenia zapoznaliśmy się z najnowszymi osiągnięciami w sieciach przemysłowych, łączności, integracji IT/OT, wizualizacji SCADA i nowoczesnych podejść do platformy Industrial Edge. Uczestnicy mieli również okazję omówić wybrane tematy na stoiskach informacyjnych i praktycznych mikrowarsztatach, uzupełnionych pokazami na żywo i przypadkami użycia w świecie rzeczywistym.

Czego się spodziewać?

W dzisiejszym świecie konwergencja sieci i integracja IT/OT jest kluczem do wydajnej i bezpiecznej produkcji. Podczas wydarzenia „TIA Within Reach” omówiliśmy:

Łączność cyfrowa i dostęp + Integracja OT/IT

Jak zintegrować technologie operacyjne z systemami informatycznymi, aby zmaksymalizować gromadzenie danych w celu optymalizacji procesów

Konwergencja świata sieciowego

Dowiedz się, w jaki sposób nowoczesne komponenty sieciowe i automatyka przemysłowa współpracują ze sobą, tworząc podstawy Przemysłu 4.0.

Wyświetlanie SCADA — WinCC V8

Przemysłowy EDGE jako platforma

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w następujących terminach i w następujących miejscach:

*Nie zapewniamy parkingu na to wydarzenie. Uczestnicy mają przyjechać na imprezę o 8:30 rano.

Materiały do pobrania

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, napisz do nas na adres tianadosah.cz@siemens.com.