Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
3-5 listopada 2026, Praga, Brno, Ostrawa

TiAND: Systemy sterowania SIMATIC do sterowania procesem

Dołącz do nas na naszej serii seminariów, zaprezentujemy najnowsze wersje systemów SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7.

TIA-Portal original

Przyjdź i poznaj najnowsze technologie i trendy w automatyzacji procesów.

Podczas seminariów zaprezentujemy najnowsze wersje systemów SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7, ich praktyczne zastosowania oraz oczekiwane zmiany w systemach DCS w najbliższych latach.

Przedstawimy informacje na temat cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania, rozwiązań do zarządzania cyklem życia urządzeń oraz przegląd najnowszych innowacji w zakresie napędów sterowania procesami.

Parking nie jest zapewniony.

Agenda

9:00 — 13:00

  • Wprowadzenie do SIMATIC PCS neo V7 i perspektywy rozwoju przyszłości
  • Co nowego w SIMATIC PCS 7 V10 SP2
  • Sprzęt do automatyzacji procesów w kontekście wymagań regulacji agencji ratingowych
  • Praktyczne demonstracje, zalecane architektury sieciowe i środki bezpieczeństwa zgodnie z NIS2
  • Co nowego w SINAMICS G Drives for Process Applications

Dlaczego wziąć udział?

1 Aktualności

Najnowsze technologie i trendy w automatyzacji procesów.

2 Aktualne wersje produktów

Zaprezentujemy aktualne wersje systemów SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7.

3 Praktyczne zastosowania

Praktyczne pokazy wykorzystania systemów SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7 w rzeczywistych aplikacjach oraz oczekiwany rozwój systemów DCS w nadchodzących latach.

4 Cybersecurity

Program obejmie również temat cyberbezpieczeństwa dla przemysłowych systemów kontroli.

Gdzie i kiedy?

Seminarium „TIA na dosah” odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

Praga

Brno

4 listopada, 2026 - Clarion Congress Hotel Brno

Ostrava

5 listopada, 2026 - Clarion Congress Hotel Ostrawa

Zarejestruj się