Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Seria seminariów

Dokumentacja TIA: LOGO! 9

16 — 18 czerwca 2026 I godz. 9.00 — 14:00 W Brno, Ostrawa, Praga

Wydarzenie już się odbyło. Dziękujemy za udział i wypełnij formularz zwrotny pod tym linkiem.

Odkryj rewolucyjne nowe funkcje LOGO! 9

Podczas cyklu seminariów „TIA na dosah” przedstawimy Wam nową generację LOGO! 9 i jego możliwości do sterowania aplikacjami na małą skalę. Dowiesz się, jak skutecznie zintegrować LOGO! z innymi komponentami automatyki, takimi jak nowoczesne wizualizacje Unified i dyski nowej generacji.

Będą również praktyczne pokazy rzeczywistych aplikacji, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Czas

Sesja

9:00 - 9:45.

Przedstawiamy LOGO! 9

9:45 rano - 10:30

Opcje Visualization LOGO!

10:30 - 10:45

Krótka przerwa

10:45 - 11:30

Napędy do małych zastosowań

11:30 - 11:45

Krótka przerwa

11:45 - 12:30

Prezentacja aplikacji

od godz. 12.30

Zakończenie i obiad

Czas letni środkowoeuropejski (CEST)

Gdzie i kiedy?

Seminarium „TIA na dosah” odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

Brno

16 czerwca, 2026 - Clarion Congress Hotel Brno

Ostrava

Pobierz materiały