Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
1-4 września 2026, Hamburg

SMM 2026

Dołącz do nas od 1 do 4 września i odkryj nasze innowacje, najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania: hala B6.321. Połącz się z wpływowymi decydentami z wiodących firm posiadających statki i dostawców, ponieważ te wiodące targi morskie odpowiadają zmieniającym się wyzwaniom branży.

Plakat z futurystyczną koncepcją przemysłu morskiego z 2035 roku, przedstawiający statek i krajobraz miasta.

Wydajność jazdy. Włączanie digitalizacji. Ochrona operacji.

Przemysł morski znajduje się w kluczowym momencie, dążąc do zrównoważonej przyszłości ze znaczącymi wyzwaniami i możliwościami. Kluczowe znaczenie ma przejście w kierunku elektryfikacji, poprawy efektywności energetycznej i zintegrowanego magazynowania energii. Siemens oferuje kompleksową ofertę bezpiecznych, wydajnych i cyfrowo połączonych rozwiązań morskich. Nasza technologia napędu przemysłowego i rozwiązania programowe umożliwiają inteligentniejsze operacje dzięki zaawansowanej automatyzacji i cyfrowym bliźniacom, a nasze inteligentne systemy infrastruktury, takie jak najnowocześniejsze rozwiązania przeciwpożarowe, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność zarówno na morzu, jak i na lądzie. Wspólnie napędzamy innowacje, aby przemysł morski był bardziej ekologiczny i bardziej gotowy na przyszłość.

Portfolio Siemens do zastosowań morskich

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Synamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Odblokuj moc, wydajność i ochronę

Clean Power minimalizuje harmonię i emisję spalin, a powłoka IP55 i 3C3 zapewnia trwałość. Wysoka wydajność, łatwa inżynieria i szybkie uruchomienie dostosowane do zastosowań morskich.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-Sinamics S120-moduły szafowe-do zastosowań morski-640x360

SINAMICS S120: zwiększenie precyzji w zastosowaniach morskich

Doświadcz kompaktowej mocy dzięki modułom chłodzonym cieczą SINAMICS S120. Zaprojektowane z myślą o systemach morskich zapewniają precyzję, niezawodność i doskonałość oszczędzającą miejsce.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-SINORIX-Wysokociśnieniowa dysza woda-mgielka-zasłona-1280x720

Wysokociśnieniowy system mgły wodnej Sinorix do sprężania przeciwpożarowego

Przetestowana technologia obejmująca kluczowe obszary zagrożenia pożarowego, takie jak zakwaterowanie, przestrzenie publiczne, aplikacje lokalne, całkowite strefy powodzi i obszary zęzowe. System zapewnia szybką aktywację, wykorzystuje wodę i korzysta z szerokiego rozstawu dysz

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-Sinorix-Zbiornik niskociśnieniowy-CO2-640x360

Niskociśnieniowy system CO2 Sinorix do tłumienia pożarów

Pojedynczy niskociśnieniowy system CO₂ może zapewnić sprawdzoną ochronę przeciwpożarową dla wielu krytycznych obszarów pokładowych, w tym maszynowni, pompowni, ładowni, magazynów lakierniczych, pomieszczeń maszynowych i rozdzielnic elektrycznych.

Marine Digital Twin - fregata - broń usunięta

Przyspieszenie projektowania i inżynierii statków

Usprawnij każdy etap procesu projektowania dzięki oprogramowaniu Siemens Xcelerator. Dostarczaj innowacyjne, zgodne projekty statków, które spełniają cele wydajności i wymagania klientów — przy jednoczesnym utrzymaniu projektów na czas i budżet.

Budowa statków

Maksymalizuj wydajność budowy statków dzięki cyfrowemu bliźniaczowi

Przejdź do stoczni cyfrowej dzięki oprogramowaniu Siemens Xcelerator. Zintegruj inżynierię, produkcję i logistykę, aby zoptymalizować planowanie procesów, poprawić zarządzanie jakością i budować złożone statki szybciej, przy niższych kosztach

SMM - Połącz każdy etap cyklu życia statku

Połącz każdy etap cyklu życia statku

Skutecznie zarządzaj projektami stoczniowymi od projektu do operacji za pomocą oprogramowania Siemens Xcelerator. Zaimplementuj scentralizowany szkielet danych, który zapewnia ciągłość, identyfikowalność i kontrolę w całym cyklu życia statku.

Zdobądź bilety

Więcej informacji o wydarzeniu i możliwość zdobycia biletu