Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Sähkö — Targi Elektryczności 26

Sähkö — Electricity 26 to zupełnie nowe skandynawskie wydarzenie handlowe dla przemysłu elektrycznego w dniach 15—17 kwietnia 2026 r. w Helsinkach. Przyjdź i spotkaj się z nami na stoisku 6c50!

Sähkö — Elektryczność 26

Przyszłość elektryczności na wyciągnięcie ręki

Jednym z głównych wyzwań w sektorze energetycznym, obok czystej transformacji, jest odporność. Podczas wydarzenia, prezentujemy najnowocześniejsze innowacje i rozwiązania dla całej podróży elektryfikacji od planowanie a uświadamiając sobie do optymalizacji.

Dzielimy się spostrzeżeniami na temat przewidywania ryzyka i zabezpieczania operacji w niestabilnych czasach. Jakie nowe podejścia powinien przyjąć sektor energii elektrycznej i jakie działania należy lub można podjąć?

Eksperci na głównej scenie

Na główną scenę wprowadzimy prelegentów najwyższej klasy, aby pobudzić angażujące dyskusje na temat przyszłości elektryfikacji, w tym bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Prezentacje na scenie odbywają się w języku angielskim.

Symulacja jako podstawa kontrolowanego przejścia systemu elektroenergetycznego

Dr Kalle Rauma, konsultant ds. systemów energetycznych, Siemens
Śr. 15 kwietnia 2026 o 14:30 — 15:00 | Power Stage

Szybko rozwijający się system energetyczny wymaga decyzji opartych na solidnych danych, a nie zgadywaniu. Dlaczego więc jest właściwy czas na inwestowanie w symulację? Transformacja energii, zmienne zapotrzebowanie na energię i coraz bardziej rozproszone wytwarzanie sprawiają, że sieć jest bardziej złożona niż potrafią sobie poradzić tradycyjne narzędzia planowania. Symulacje pozwalają nam przewidywać przyszłe scenariusze, oceniać alternatywy i zapewnić odporność w miarę zmian systemu.

Dr Kalle Rauma, konsultant ds. systemów energetycznych w firmie Siemens, poprowadzi Cię przez ten temat. Specjalizuje się w symulacjach systemów energetycznych i rozwiązaniach wzmacniających niezawodność sieci podczas trwającej transformacji energetycznej.

Cyfrowe bliźniaki dla rozwiązań elektrycznych w dobie odporności i zrównoważonego rozwoju

Jussi Mäntynen, dyrektor ds. Electrification i automatyki nordyckiej i bałtyckiej, Siemens
Śr. 15 kwietnia 2026 godz. 15:00 — 15:30 | Power Stage

Rosnące problemy z niezawodnością, ryzyko niedoboru dostaw i szybki wzrost odnawialnych źródeł energii zwiększają presję na sieci energetyczne. Cyfrowe bliźniaki, zaawansowana automatyzacja i interoperacyjne technologie sieciowe umożliwiają inteligentniejsze planowanie, podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i bardziej odporne operacje. Razem te możliwości pomagają przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom bezpiecznie i elastycznie przyspieszyć transformację energetyczną.

Tematem zajmie się Jussi Mäntynen, starszy lider systemów energetycznych z ponad 25 lat w firmie Siemens, specjalizujący się w elektryfikacji, ochronie i automatyzacji oraz technologiach sieci cyfrowych. Prowadził ważne programy transformacji i inicjatywy Smart Grid w wielu krajach, koncentrując się na odpornych, gotowych na przyszłość systemach energetycznych, które wspierają transformację energetyczną.

Systemy energetyczne jako linia frontu: spostrzeżenia dotyczące cyberobrony

Nathalie Gratzer, dyrektor ds. współpracy przemysłowej, NATO CCDCOE
Czw 16 kwietnia 2026 o 14:00 — 14:30 | Power Stage

Ponieważ systemy energetyczne stają się linią operacyjną w cyberkonfliktach, ich obroną nie mogą już zajmować się wyłącznie rządy ani prywatny przemysł. Niniejsza prelekcja analizuje kluczową rolę prywatnego przemysłu w ćwiczeniach cyberobrony, dzieląc się spostrzeżeniami NATO CCDCOE na temat tego, jak współpraca na dużą skalę, realistyczne środowiska szkoleniowe i integracja publiczno-prywatna wzmacniają odporność krytycznej infrastruktury energetycznej.

Nathalie Gratzer jest dyrektorem ds. współpracy przemysłowej w Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence NATO (CCDCOE) i badaczką strategii specjalizującą się w ochronie krytycznej infrastruktury informacyjnej. W CCDCOE rozwija wojskowe partnerstwa publiczno-prywatne w celu wzmocnienia zbiorowych zdolności cybernetycznych. Z tytułem magistra systemów informacji biznesowej i jako oficer w Cyberbatalionie 42 Szwajcarskich Sił Zbrojnych łączy politykę, technologię i praktykę operacyjną.

Kształtowanie przyszłości sieci energetycznych dzięki zaawansowanym rozwiązaniom cyfrowym

Magnus Törrönen, wiceprezes, dyrektor Siemens Grid Software Nordics, Siemens
Czw 16 kwietnia 2026 o 14:30 — 15:00 | Power Stage

Globalne megatrendy przyspieszają potrzebę inteligentniejszej, bardziej odpornej i zrównoważonej infrastruktury energetycznej, w szczególności sieci energetycznych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną — napędzaną zwłaszcza szybką ekspansją centrów danych i rozproszonych zasobów energii — wiele sieci znajduje się pod rosnącą presją. Łącząc infrastrukturę elektryczną dostępną na IoT z zaawansowanym oprogramowaniem i sztuczną inteligencją, możemy odblokować dodatkową przepustowość sieci bez znacznej fizycznej ekspansji. To zintegrowane podejście oparte na danych zwiększa widoczność, niezawodność i wydajność w całym systemie energetycznym. Umożliwia bardziej elastyczny i zrównoważony ecosystem energetyczny, który może zaspokoić zmieniające się potrzeby przemysłu i społeczeństw na całym świecie.

Sesję główną zaprezentuje Magnus Törrönen, wiceprezes ds. sprzedaży, Siemens Grid Software Northern Europe. Jest on liderem rynku Siemens Grid Software w Europie Północnej i ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie cyfryzacji i oprogramowania w wielu sektorach, w tym sektorach energetycznym i przemysłowym.

Dla kogo?

Wydarzenie skupia najbardziej znaczących i wpływowych graczy i profesjonalistów z branży elektroenergetycznej, a także przyszłych ekspertów, zarówno z Finlandii, jak i z zagranicy. Niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, profesjonalistą elektryfikacji, projektantem, właścicielem nieruchomości, inwestorem, przedstawicielem sektora publicznego, architektem czy konsultantem — to wydarzenie jest dla Ciebie.

Po co nas widzieć?

The Sähkö — Targi Electricity 26 są centralnym ośrodkiem spotkań sektora energii elektrycznej, sprzyjającym nowej współpracy i partnerstwom. Odwiedzając nasze stoisko 6c50, otrzymasz najbardziej aktualny przegląd dzisiejszych i przyszłych możliwości technologicznych planowanie do uświadamiając sobie a optymalizacja.

Kiedy?

Środa 15 — piątek 17 kwietnia 2026

Gdzie?

Centrum Wystawowo-Kongresowe w Helsinkach (zobacz lokalizację na mapie)

Mężczyzna i kobieta spoglądają w górę, a na tle widoczny jest wykres cyfrowy oraz różne ikony, takie jak roślina, samochód i diament, symbolizujące rozwój i różnorodne branże.

Zarejestruj się jako gość

Zapisz się jako gość i spotkaj się z nami na naszym stoisku 6c50!