Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
dbd714a1-efc3-45a0-a001-60afa8ab7946 - productronica-elektronika-kluczy-wizualny-bohater-2560x1440

Productronica 2025

Dołącz do nas na productronica 2025, 18 - 21 listopada w Monachium. Dowiedz się, w jaki sposób zintegrowane rozwiązania w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i oprogramowania pomagają sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z produkcją elektroniki i półprzewodników. Znajdź nas w hali A3, stoisko 229.

Close-up of computer processor on circuit board, symbolizing precision, connectivity, and modern electronics.

Doświadcz innowacji w produkcji elektroniki

Productronica 2025, odbywająca się co dwa lata w Monachium, to wiodące na świecie targi rozwoju i produkcji elektroniki. Dołącz do firmy Siemens, aby dowiedzieć się, jak cyfryzacja, automatyzacja i oprogramowanie przekształcają łańcuch wartości elektroniki — od projektowania i symulacji po produkcję i optymalizację. Zobacz nasze technologie w akcji dzięki demonstracjom na żywo i praktycznym prezentacjom.

Skontaktuj się z ekspertami firmy Siemens na miejscu, aby porozmawiać o swoich wyzwaniach w produkcji półprzewodników i elektroniki — od inżynierii precyzyjnej po transformację cyfrową na pełną skalę.

agendę

WYRÓŻNIONE

głośniki productronica 2025

Poznaj liderów firmy Siemens na żywo na targach productronica 2025, którzy dzielą się spostrzeżeniami na temat sztucznej inteligencji, przetwarzania brzegowego i transformacji EMS. Od lutowania po strategię, eksperci ci wnoszą rzeczywistą głębię i świeże myślenie do przyszłości produkcji elektroniki.

Zobacz przyszłość elektroniki

Doświadcz innowacji przed ich uruchomieniem

Bądź pierwszym, który zobaczy nowe technologie, premiery produktów i światowe premiery kształtujące przyszłość produkcji elektroniki. Odkryj pomysły, które mogą zmienić sposób funkcjonowania branży.

Poznaj cały łańcuch wartości elektroniki

Uzyskaj pełny obraz branży — od produkcji półprzewodników po montaż końcowy. productronica łączy rozwiązania na każdym etapie procesu, od uznanych graczy po rozwijające się startupy.

Poznaj decydentów i ekspertów branżowych

Buduj relacje, które posuną Twoją firmę naprzód. Productronica łączy użytkowników, kupujących i innowatorów z całego świata w jednym miejscu — otwierając drzwi do nowych możliwości i partnerstw.

Zyskaj spostrzeżenia z demonstracji na żywo

Ucz się od najlepszych ekspertów na skoncentrowanych forach i zobacz nowe technologie w działanie. productronica łączy przywództwo myśli z praktycznymi gablotami, aby ożywić przyszłość elektroniki