Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pokaż Convegno Expocomfort 2026

24-27 marca 2026 r. W Mediolanie I Włochy I Hala 5, Stoisko N03

Łączenie świata rzeczywistego i cyfrowego

Systemy HVAC powinny działać niezawodnie, być łatwe w utrzymaniu i wcześnie wykrywać problemy, zapobiegając kosztownym zdarzeniom serwisowym. Podczas tegorocznej Mostra Siemens prezentuje Climatix: ecosystem sterowania HVAC skoncentrowany na OEM ze skalowalnymi sterownikami, sprawdzonymi aplikacjami, otwartą łącznością i możliwościami usług opartych na chmurze, zaprojektowanym z myślą o wydajności i niezawodności.

Odkryj Climatix na Mostra Convegno Expocomfort 2026

Producenci OEM stają obecnie przed podwójnym wyzwaniem: muszą dostarczać sprzęt szybciej i bardziej opłacalnie, jednocześnie spełniając rosnące oczekiwania dotyczące dostępności, wydajności i szybkości reakcji obsługi klienta.

Na tegorocznej Mostra Convegno Expocomfort 2026 pokażemy Ci, jak możesz zrobić różnicę dzięki Climatix, naszemu kompletnemu rozwiązaniu do sterowania HVAC dla producentów OEM:

  • Skalowalność kontrolerów od małych do dużych aplikacji
  • Sprawdzone aplikacje i przyspieszony rozwój
  • Zdalne monitorowanie i diagnostyka jako podstawa inteligentnej obsługi
  • Symulacja i cyfrowe bliźnięta do wczesnego ograniczania ryzyka
  • Możliwość sztucznej inteligencji oparta na rzeczywistych danych operacyjnych
A man is using a tablet to check the settings on an HVAC system.

Najważniejsze informacje do przeżycia i omówienia

32f37f34-5e85-44bf-90fe-7182a67a7917 - Modularer-Aufbau-Dostępność oryginalny

Produkty do skalowalnej, modułowej automatyki

Odkryj wiodące w branży sterowniki, czujniki i siłowniki — płynnie zintegrowane w jednej otwartej, skalowalnej platformie.

Tabela dostępności związana z biznesem z niebieskim tłem i białym tekstem.

Solutions eksperckie dla zastosowań HVAC/R

Odkryj spostrzeżenia, wskazówki i sprawdzone podejścia do rozwiązania każdego wyzwania HVAC/R.

Schemat przetwarzania w chmurze przedstawiający różne usługi i ich procent dostępności.

Inteligentne rozwiązania chmurowe dla rozwoju usług

Odkryj zdalne monitorowanie, diagnostykę i inteligentne rozwiązania serwisowe, które zwiększają czas pracy, produktywność i cykliczne przychody.

Schemat pokazujący dostępność sztucznej inteligencji w różnych branżach z naciskiem na Siemens.

Zaawansowane rozwiązania symulacyjne

Odkryj cyfrowe modelowanie bliźniaków, wirtualne prototypowanie i rozwiązania testowe, aby zmniejszyć ryzyko i przyspieszyć czas wprowadzania na rynek.

Z niecierpliwością czekamy na Ciebie

Mostra Convegno Expocomfort 2026 | 24 - 27 marca, Mediolan, Włochy

Znajdź nas w hali 5, stoisko N03