Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dwie czarne ściany sylwetują błękitne niebo w kształcie litery v.
Düsseldorf · 7—13 maja 2026 · Hala 6 D27

pakiet interpack 2026

Zmiany w branży opakowaniowej przyspieszają. Inżynieria musi nadążyć za rosnącą złożonością, zaostrzonymi wymaganiami regulacyjnymi, szybko rozwijającą się robotyką i sztuczną inteligencją (AI). Porozmawiajmy na targach Interpack 2026, aby zbadać, w jaki sposób zaawansowana inżynieria maszyn zamienia wyzwania w możliwości.

Wyzwanie przyjęte. Otwórz przyszłość.

Zaawansowana inżynieria maszyn nie polega na wyzwaniach. Chodzi o możliwości: usprawnione procesy i inteligentniejsze, bardziej wydajne systemy. Wyobraź sobie, że inżynieria, automatyzacja i cyfryzacja współpracują płynnie ze sobą.

Dokładnie to zapewnia nasze podejście: płynna inżynieria, która łączy wszystkie fazy w jeden przepływ pracy oparty na danych. Najwyższej jakości automatyzacja, łącząca dostosowany sprzęt i oprogramowanie na sprawdzonej platformie, zapewnia niezawodne maszyny o wysokiej wydajności.

Cyfrowy impuls biznesowy umożliwia podejmowanie mądrzejszych decyzji i odblokowuje nowe możliwości, przekształcając wgląd w wartość. Przyjrzyj się bliżej, odkryj możliwości i odkryj, w jaki sposób zaawansowana inżynieria maszyn może kształtować Twoją przyszłość.

Odkryj najważniejsze cechy

Maksymalna wydajność w inżynierii

Wymiana danych pomiędzy Eplan i TIA Portal zapewnia płynne i spójne dane inżynieryjne. Dwukierunkowa wymiana danych ogranicza błędy i wysiłek ręczny — umożliwia szybsze, bardziej precyzyjne projekty i wydajne uruchomienie.

Większa szybkość w inżynierii

Platforma Automation Framework stanowi podstawę gotowej do użycia dla rozwoju TIA Portal. Funkcje można elastycznie rozszerzać i przenosić na modułowe typy maszyn, co zmniejsza wysiłek inżynieryjny i skraca czas uruchomienia.

Bezpieczne, przejrzyste i odporne systemy przemysłowe

Cyber Resilience Act wymaga od producentów zabezpieczania połączonych produktów przez cały ich cykl życia. Zapewniamy wytyczne, najlepsze praktyki i rozwiązania dla większego bezpieczeństwa eksploatacji, przejrzystości i chronionych inwestycji.

Inteligentna moc dzięki inteligentnej kontroli ruchu

AI Motion łączy sztuczną inteligencję z zaawansowaną kontrolą ruchu, zapewniając inteligentniejsze i wydajniejsze ruchy maszyn. Optymalizacja oparta na sztucznej inteligencji zwiększa elastyczność, precyzję i wydajność — uwalniając większą złożoność przy niższych kosztach rozwoju.

Przedefiniowana kontrola oparta na sztucznej inteligencji

Visual Inspection Cockpit (VIC) zapewnia precyzyjną kontrolę jakości napędzaną sztuczną inteligencją. Jego sztuczna inteligencja i przetwarzanie obrazu zapewniają wyniki programowalnego sterownika logicznego (PLC) w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybsze uruchomienie i skalowalną jakość.

Przekształć dane maszyny w przychody

Industrial Edge odblokowuje cenne dane maszyn bezpośrednio na miejscu, umożliwiając natychmiastowe nowe usługi cyfrowe — bez dodatkowej złożoności sprzętu. Spowoduje to zwiększenie tworzenia wartości i przychody z nowych usług.

Nowe poziomy elastyczności

Pakiet Robot Control Suite usprawnia inżynierię robotyki i integruje elastyczne systemy nośne z TIA Portal, umożliwiając kompaktowe projektowanie maszyn oraz bardziej wydajną, sprawdzoną i opłacalną automatyzację.

Zaawansowana inżynieria maszyn do pakowania

Bezszwowa inżynieria

Wszystkie etapy inżynierii połączone w jeden przejrzysty, oparty na danych przepływ pracy, umożliwiający szybszy rozwój, wyższą jakość, większą elastyczność i niższe koszty.

Najlepsza automatyzacja

Osiągnij maksymalną wydajność, optymalną wydajność i zrównoważony sukces w każdym przypadku użytkowania dzięki dostosowanym sprzętowi i oprogramowaniu na sprawdzonej platformie.

Cyfrowy impuls biznesowy

Zoptymalizowane procesy, innowacje oparte na danych i nowe cyfrowe modele biznesowe oparte na technologiach cyfrowych.