Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EMO 2025

Exposition Mondiale de la Machine-Outil (EMO), wiodące na świecie targi technologii produkcji i automatyki, obchodziły swoje 50-lecie podczas imprezy 2025, która odbyła się w Hanowerze w Niemczech w dniach 22-26 września 2025 r.

Podczas targów EMO firma Siemens zaprezentowała moc cyfrowego wątku międzydomenowego — pokazując, w jaki sposób możemy wykorzystać podkomponent silnika odrzutowego, hydrauliczną pompę do smarowania i oczyszczania, i zoptymalizować je od projektu do produkcji przy użyciu sztucznej inteligencji, symulacji i współpracy opartej na chmurze.

Najważniejsze wydarzenia EMO 2025

Humanoidalny robot „Hubsi”

HubSi to humanoidalny robot Siemens, zbudowany na platformie Unitree G1. HubSi pokazuje, w jaki sposób roboty humanoidalne mogą obsługiwać zadania związane z podłogą fabryczną i obrabiarkami, podkreślając przyszłość współpracy człowiek-robot w produkcji.

SINUMERIK Robot do obrabiarek

Rozwiązanie to nadaje robotom przemysłowym charakterystykę obrabiarek dzięki inteligentnej koncepcji sterowania, umożliwiając po raz pierwszy precyzyjne frezowanie metalu za pomocą robota.

Kompleksowa prezentacja turbin

Siemens zademonstrował, w jaki sposób digital thread zasilany sztuczną inteligencją łączy projektowanie, symulację i produkcję na przykładzie pompy smarującej i oczyszczającej silnika odrzutowego, opracowanej we współpracy z Rolls-Royce.

Sojusz danych

Rozpoczęcie przełomowej współpracy danych między wiodącymi firmami i instytucjami badawczymi w branży obrabiarek, stanowiącej podstawę rozwoju pionierskich zastosowań sztucznej inteligencji w środowiskach przemysłowych.

Dwa ekrany telewizyjne z Join the Data Alliance na jednym i logo firmy na drugim.