Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Siemens wystawia się na AHR Expo 2026 w Las Vegas

Przyspiesz transformację inteligentnych budynków na AHR Expo, głównym wydarzeniu dla profesjonalistów HVAC/R. Odkryj innowacyjne rozwiązania, które torują drogę do inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego jutra.

2 - 4 lutego 2026 | Las Vegas, Nevada | Stoisko #C1731

Modernizacja: przyszłość jest teraz. Czy jesteś gotowy?

Moving Forward Accelerate shape

Beyond smart: przyszłość autonomicznych budynków

Nasza technologia przyspiesza transformację w inteligentne i zrównoważone budynki, torując drogę do autonomicznej infrastruktury zorientowanej na człowieka.

Autonomiczne budynki skoncentrowane na człowieku nieustannie analizują i optymalizują swoje działania przy minimalnej interwencji człowieka, zapewniając idealne wrażenia w pomieszczeniach dla mieszkańców budynku oraz wydajne, opłacalne wyniki dla właścicieli i operatorów.

Przeczytaj białą księgę

Zrób więcej za mniej dla lepszego jutra

Ponieważ 90% budynków wciąż stoi w obliczu wyzwań związanych z cyfryzacją, a branża zarządzania obiektami ma zmierzyć się z 53% niedoborem miejsc pracy do 2025 r., pilność działania jest oczywista. Tylko 18% budynków jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., co podkreśla kluczową potrzebę natychmiastowych działań.

Dołącz do nas na AHR Expo 2026, gdy zaprezentujemy innowacyjne rozwiązania, które pomogą Ci rozpocząć podróż modernizacji i przenieść Cię w przyszłość.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) śledzi zmieniający się stan transformacji infrastruktury w czasie, podkreślając pilne priorytety i ścieżkę naprzód w zakresie infrastruktury energetycznej, infrastruktury budowlanej i przemysłu.

Dowiedz się więcej

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.