Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

VLM Robotics

VLM Robotics pracuje nad zwinną robotyką produkcyjną 4.0 i pozwala rozwiązać jeden z głównych aktualnych problemów producentów: fragmentację ich produkcji w odpowiedzi na oczekiwania masowej personalizacji...
VLM-Robotics produkuje komórki zrobotyzowane do produkcji jako sterowanie NDT, obróbka skrawaniem, klejeniem, produkcją dodatków itp.
Jego ogniwa, zawsze sterowane za pomocą sterowania numerycznego, są na ogół wielofunkcyjne, wielofunkcyjne (np. produkcja addytywna+sterowanie w procesu+obróbka) i wielobotowe.
Zawsze przyrządowane, działają w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym, są całkowicie oparte na danych i dzięki temu mają zdolność do zwinnego wytwarzania dużych części (> 1 m) (tj. unikalnych produktów za każdym razem bez efektu szeregowego)
vln-robotics-logo

Branże

  • Aerospace

  • Marine

  • Transportation

  • Oil and gas

  • Power utilities

  • Machine building

  • Harbors

  • Metal Forming

  • Additive manufacturing

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Sell
Odsprzedaż / wspólna sprzedaż oprogramowania oraz sprzętu z funkcjami cyfrowymi w oparciu o Siemens Xcelerator

Service
Zapewnia usługę dla produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator, która pomaga klientowi we wdrożeniu, integracji, obsłudze lub konserwacji

Dostępne produkty

AE+ROBOT+CN

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK

Produkcja oparta na robotach z SINUMERIK Run myRobot/Direct control, do produkcji addytywnej, spawania, frezowania, klejenia, testowania nieniszczącego
NX+NC

AM-technology consulting and implementation

Doradztwo w zakresie digitalizacji AM i technologii AM, projektowanie i wdrożenie Digital Thread cyfrowego dostosowanego do procesu produkcji addytywnej
Zintegrowany wątek cyfrowy do produkcji

Integrated Manufacturing Digital Thread

Cyfrowy bliźniak opracowany przez VLM-Robotics, dla użytkownika końcowego do symulacji programowania CAM na cyfrowym bliźniaku, monitorowaniu procesu, analizie danych zapewniania jakości.