Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Syntami

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyce przemysłowej, robotyce i eMobility, Syntami kieruje się jedną misją: zapewnianie dostępności klasy przemysłowej w środowiskach, w których czas pracy nie podlega negocjacjom.
W świecie połączonych systemów i ekosystemów wielu dostawców rozumiemy wyzwania związane z integracją. Dlatego Syntami opracowuje skalowalne, inteligentne rozwiązania, które upraszczają i stabilizują działanie złożonych systemów przemysłowych i infrastruktury ładowania eMobility.
Niezależnie od tego, czy organizujesz automatyzację fabryczną, czy wdrażasz ogólnokrajowe sieci ładowania pojazdów elektrycznych, Syntami zapewnia, że Twoje systemy pozostaną dostępne, interoperacyjne i przyszłościowe. Ponieważ w automatyzacji i eMobility dostępność nie jest funkcją - to obietnica.
syntami-logo

Branże

  • Automotive

  • Electronics

  • Power utilities

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Dostępne produkty

Ładowanie samochodu elektrycznego

OCPP Connector

Zarządzaj sterownikami stacji ładowania opartych na sterownikach PLC i podłączaj je do systemów zarządzania stacjami ładującymi (CSMS) przy użyciu standardowego protokołu OCPP w wersjach 1.6 lub 2.0.1