Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Exergenics

Narzędzie do optymalizacji instalacji chłodzonej wody Exergenics to opatentowana platforma oprogramowania do uczenia maszynowego, która symuluje wydajność zakładu pod każdym możliwym warunkiem. Oszczędności 5-25% energii elektrycznej są osiągane dzięki wygenerowanym przez sztuczną inteligencję niestandardowymi punktami ustawień, które można łatwo zintegrować z istniejącą logiką sterowania w BMS.
exergenics-logo

Branże

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Dostępne produkty

Exergenics

AI Chilled Water Plant Optimization

Zmaksymalizuj swój BMS dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii optymalizacji instalacji wody chłodzonej firmy Exergenics — bez czarnej skrzynki, bez szkoleń, bez problemów z bezpieczeństwem. Zaoszczędź 5— 35% energii dzięki be...