Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynieria morska ze zintegrowanym projektem statku.
MORSKI WĄTEK CYFROWY

Projektowanie statków i inżynieria morska

Dostarczaj innowacyjne projekty, które spełniają wymagania klientów i spełniają cele wydajności w terminie i w ramach budżetu. Skorzystaj z naszych rozwiązań inżynierii morskiej, aby połączyć każdy etap projektowania od koncepcji do produkcji i przenieść wszystkie dane do jednego wspólnego środowiska, aby usprawnić proces projektowania statku.

Co to jest zintegrowane projektowanie statków i inżynieria morska?

Unikaj przeszkód związanych z tradycyjnym procesem projektowania statków, w którym wiele zespołów korzysta z odłączonych narzędzi, co prowadzi do opóźnień w udostępnianiu danych i nieefektywnej współpracy. Zastosuj zintegrowane podejście do projektowania i inżynierii, aby zintegrować wszystkie multidyscyplinarne procesy projektowe w jedno zintegrowane środowisko, umożliwiając organizacji rozbijanie silosów i zwiększenie ogólnej produktywności przedsiębiorstwa.

Przemyśl proces projektowania statku

Wykorzystanie zintegrowanego podejścia do projektowania pozwala zrozumieć i zbadać każdy aspekt wydajności statku od wczesnych etapów projektowania, co prowadzi do skrócenia czasu dostawy i kosztów cyklu życia. Przejmij kontrolę nad procesem projektowania statku dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom.

30% Zwiększona oszczędność paliwa

Wykorzystaj zautomatyzowane przepływy pracy i obliczeniowe symulacje dynamiki płynów, aby zmniejszyć zużycie paliwa o 30% . (Technologie BAR)

$3M Oszczędność paliwa

Osiągnij roczne oszczędności paliwa do 3 milionów dolarów na statek, korzystając z potężnego oprogramowania do obliczeniowej symulacji dynamiki płynów. (DNV)

20% Skrócony czas testowania

Skróć czas testowania o 20% dzięki narzędziom symulacji 3D. Skróć cykl testowy i zaoszczędź pieniądze dzięki wirtualnemu prototypowaniu. (Brabancja Inżynieria)

ROZWIĄZANIA INTEGRACYJNE PROJEKTOWANIA STATKÓW

Zdigitalizuj proces projektowania statku

Popraw współpracę między domenami i upewnij się, że wszyscy pracują z najbardziej aktualnymi danymi. Zapewnij zespołom narzędzia potrzebne do stworzenia najlepszego projektu zgodnie z harmonogramem.

Poznaj trzy kluczowe ścieżki niezbędne do digitalizacji procesu projektowania statku i odkryj zintegrowane rozwiązania dla każdego z nich:

Select...

Zarządzaj mechanicznymi, funkcje elektryczne i programowe produktu w jednym środowisku współpracy — na wszystkich etapach projektowania — przy użyciu kompleksowego cyfrowego bliźniaka.

Dzięki multidyscyplinarnemu projektowi możesz:

  • Skróć czas projektowania statku i czas na rynek
  • Minimalizuj ryzyko opóźnień, przekroczenia kosztów lub problemów z jakością
  • Wcześniej ujawnij potencjalne błędy projektowe lub niezgodności

Stoczniownicy korzystający z naszych rozwiązań mogą osiągnąć:

50% Skrócony czas opracowywania

Do 50% skrócenie czasu opracowywania przy wdrażaniu rozwiązania PLM. (Przejrzystość techniczna)

15% Zmniejszone koszty operacyjne

15% redukcja kosztów operacyjnych przy korzystaniu z technologii cyfrowych. (KPMG)

100% Dekarbonizacja

Do 100% dekarbonizacji w żegludze dzięki ulepszonej hydrodynamice i alternatywnym źródłom paliw. (DNV)

studium przypadku

CETENA

A cruise ship at sea
Case Study

Uwolnienie możliwości symulacji i testowania w dziedzinie inżynierii morskiej na potrzeby projektowania nowoczesnych statków

Firma:CETENA

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Genua, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions

Korzystając z narzędzia symulacyjnego Simcenter, możemy uzyskać cenny wgląd w przyszłe premiery statków dla naszych klientów i przeanalizować wpływ, jaki będą miały różne rozwiązania projektowe.
Dr Davide Grassi, Starszy architekt marynarki, CETENA
ZINTEGROWANY PROJEKT STATKU

Poznaj naszą bibliotekę zasobów

Wykorzystaj potencjał cyfryzacji, aby zarządzać złożonymi projektami statków, zmniejszać ryzyko i zyskać przewagę konkurencyjną dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom.

Inżynieria morska ze zintegrowanym projektem statku.

Optymalizacja projektowania statków dzięki rozwiązaniom inżynieryjnym

Poznaj naszą ofertę kompleksowych rozwiązań cyfrowych do zintegrowanego projektowania statków.

Multidyscyplinarne projektowanie statków

Inżynieria wydajności

Rozwój systemów elektrycznych

Zarządzanie cyklem życia produktu SaaS w chmurze

Współpraca w zakresie projektowania między domenami

Inżynieria systemów

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Popraw projektowanie statków dzięki multidyscyplinarnej optymalizacji projektu

Webinarium na żądanie | Wykorzystaj zintegrowany przepływ pracy CAE do wydajnego projektowania

Webinarium na żądanie | Jak zaprojektować statek za pomocą Software do symulacji CFD

Słuchaj

Podcast Przyszłość przemysłu morskiego jest cyfrowa

Podcast | Zrównoważona budowa statków dzięki transformacji cyfrowej

Podcast | Marine STS — Potrzeba zintegrowanej symulacji w projektowaniu statków

Przeczytaj

Ebook | Ponownie przemyśl projekt statku, aby uzyskać wczesne informacje o wydajności dzięki symulacji

Biała księga | Jak prowadzić proces projektowania statku za pomocą narzędzi symulacyjnych

Infografika | Klucz do sukcesu dla projektantów statków: Integracja

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!