Jak ulepszyć projektowanie urządzeń medycznych?
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na bardziej wydajne, dostępne i bezpieczne produkty, projektowanie urządzeń medycznych staje się coraz bardziej złożone. Aby tworzyć innowacyjne produkty, potrzebujesz multidyscyplinarnego podejścia, które zapewnia jakość i zgodność z przepisami przez cały cykl życia produktu. Ulepsz swój proces projektowania, wykorzystując zaawansowane narzędzia do modelowania, wspierając wspólny rozwój i wdrażając identyfikowalne procesy.
Zwiększaj innowacje dzięki projektowi urządzeń medycznych
Zwiększ współpracę, zapewnij zgodność i przyspiesz rozwój różnych dyscyplin. Szybciej twórz konkurencyjnie zróżnicowane, innowacyjne i bezpieczne urządzenia.
80% Skrócenie czasu opracowywania i testowania
Skróć czas testowania i opracowywania nawet o 80% za pomocą symulacji do przeprowadzania testów wirtualnych. (B Systemy medyczne)
65% Redukcja czasu
Oszczędzaj czas na wyszukiwaniu danych dzięki systemowi zarządzania informacjami zapewniającemu pełną identyfikowalność. (iThera Medycyna)
3% Poprawa dokładności
Usprawnij procesy projektowania, zmniejsz koszty i popraw precyzję dzięki symulacji. (Inżynieria B&W)
Pokonaj wyzwania związane z projektowaniem urządzeń medycznych
Szybsze wprowadzanie na rynek projektów urządzeń medycznych dzięki zintegrowanemu cyfrowemu systemowi oprogramowania do projektowania produktów, który umożliwia zespołowi tworzenie wydajnych, wydajnych i w pełni zgodnych urządzeń.
Odkryj nasze rozwiązania dla każdej z trzech kluczowych ścieżek digitalizacji projektowania urządzeń medycznych:
Szybko stwórz wszechstronny system wirtualny wykorzystując rzeczywiste dowody. Poznaj warianty projektu z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, oceniaj szeroką gamę opcji i przyspiesz podejmowanie decyzji w celu wydajnego generowania plików projektowych urządzeń medycznych i szybszej dostępności fizycznych prototypów.
- Zwiększ produktywność poprzez modelowanie, maksymalizuj elastyczność projektowania i skróć czas przygotowania danych
- Skróć czas opracowywania produktu i przeróbek
- Generuj i utrzymuj wiele wariantów produktu
Ułatwienie wspólnego projektowania wśród wyspecjalizowanych zespołów, aby poprawa wyrównania projektu oraz wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych błędów związanych ze zmianą projektu na wcześniejszym etapie.
- Symulacja wydajności urządzenia medycznego na każdym etapie cyklu życia urządzenia
- Wdrożenie narzędzi do symulacji wielu fizyk, aby usprawnić współpracę
- Generuj cyfrowe dowody i przestrzegaj wytycznych regulacyjnych
Wdrożyć cyfrowy i identyfikowalny proces do zarządzania dokumentami projektowymi i danymi. Uproszczenie zgodności produktów i przyspieszenie prezentacji rynku.
- Usprawnienie procesu UDI i zmniejszenie ryzyka
- Włącz wydajne tworzenie etykiet
- Łatwe wyszukiwanie i udostępnianie danych projektowych i procesów jakościowych
Osiągnij doskonałość projektowania urządzeń medycznych
1 Platforma do przeprowadzania testów, modelowania i symulacji
Oszczędzaj czas zmieniając właściwości lub wykonując symulacje, korzystając z jednej platformy. (Inżynieria B&W)
90% Spadek kosztów produkcji
Wykorzystaj skanowanie 3D i produkcję addytywną, aby obniżyć koszty produkcji. (Nieograniczone jutro)
40% Redukcja czasu
Oszczędzaj czas na tworzeniu zgodnej dokumentacji do audytów przy użyciu platformy zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). (iThera Medycyna)
B Systemy medyczne

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products
Firma:B Medical Systems
Branża:Branża medyczna i farmakologiczna
Lokalizacja:Hosingen, Luxembourg
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim
Czas inżynierii musi być zoptymalizowany, aby stworzyć najlepsze projekty w jak najkrótszym czasie. Dokładność i łatwość obsługi Simcenter Amesim odgrywa dużą rolę w umożliwieniu tego.
Poznaj nasze zasoby dotyczące projektowania urządzeń medycznych
Cyfrowanie, symulacja i walidacja projektów urządzeń medycznych w celu przewidywania wydajności we wszystkich dyscyplinach inżynierskich w celu weryfikacji bezpieczeństwa i skuteczności w całym cyklu życia urządzenia.

Zastosuj zintegrowany cyfrowy system projektowania urządzeń medycznych
Zarządzanie cyklem życia produktu
Projekt do produkcji dodatków
Mechaniczna konstrukcja produktu
Przyspieszona konstrukcja
Proces symulacji i zarządzanie danymi
Zarządzanie systemami CAD elektrycznymi i elektronicznymi
Często zadawane pytania
Dowiedz się więcej
Obejrzyj
Webinarium na żądanie | Radzić sobie ze złożonością etykietowania wyrobów medycznych
Wideo | Odblokuj moc symulacji w rozwoju urządzeń medycznych
Wideo | Wdrożenie w pełni zintegrowanego rozwiązania do projektowania generatywnego, symulacji i walidacji
Przeczytaj
Ebook | Innowacyjne, bezpieczne wyroby medyczne, aby szybciej trafić na rynek
Biała księga | Cyfrowe generowanie dowodów: projektowanie urządzeń medycznych oparte na symulacji
Infografika | Usuwanie barier w projektowaniu i rozwoju wyrobów medycznych
Słuchaj
Podcast | Teamcenter X dostarcza rozwiązania chmurowe do zarządzania urządzeniami medycznymi
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!