W jaki sposób można przewidzieć działanie sprzętu ciężkiego?
Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającym się przemyśle maszynowym. Wysokiej klasy rozwiązania do symulacji inżynieryjnej i testowania sprzętu ciężkiego ułatwiają skuteczne zarządzanie złożonością. Opierając się na informacjach zwrotnych od klientów, można zwiększyć wydajność procesu projektowania i stale poprawiać wydajność.
Przyspieszenie wprowadzania innowacji w sprzęcie ciężkim
Zintegruj projektowanie wielofizyczne, symulacje i testy w ramach wspólnych i połączonych przepływów informacji, aby szybciej uzyskać dokładne wyniki. Szybko prognozuj wydajność w całym procesie rozwoju produktu i nie tylko, korzystając z rozwiązań inżynieryjnych w zakresie wydajności sprzętu ciężkiego.
25% Obniżenie ogólnych kosztów projektu
Wirtualna ocena najgorszych scenariuszy i ekstremalnych warunków pracy pozwala zaoszczędzić kilka miesięcy pracy poświęcanych na analizy inżynieryjne. (Fluidesign / New Holland)
60% Skrócenie procesu od koncepcji do produkcji
Wdrożenie nowego procesu symulacji pozwala zajrzeć do środka i zidentyfikować, co może być przyczyną problemu, przy użyciu modelu. (Amazone)
50% Skrócenie czasu poświęcanego na pomiary
Przy użyciu narzędzi do symulacji można o połowę skrócić czas wykonywania pomiarów. (Hidromek)
Symulowanie i przewidywanie działania produktu
Zaawansowana technologia symulacji pozwala zoptymalizować działanie sprzętu ciężkiego: Nasza symulacja inżynieryjna umożliwia precyzyjne prognozowanie i automatyczne testowanie na potrzeby oceny wyposażenia.
Poznaj trzy ścieżki digitalizacji procesów zapewniane przez zintegrowane rozwiązania symulacji:
Inżynierię predykcyjną można wykorzystać do symulowania rzeczywistego zachowania maszyny na podstawie realistycznych, wielodomenowych modeli i danych. Dzięki symulacji właściwości fizycznych w świecie rzeczywistym można:
- efektywnie zarządzać złożonością od samego początku,
- stopniowo zwiększać realizm modelowania,
- zapewnić spójność modeli w różnych domenach,
- osiągnąć zaawansowaną synergię, dostosowując przepływy informacji dotyczące testowania i symulacji z różnych działów.
Dlaczego producenci korzystają z symulacji inżynieryjnej
50% Zwiększenie udźwigu
Wykorzystanie narzędzi do symulacji podczas projektowania i rozwoju pozwoliło zwiększyć ładowność. (Haulotte)
11.2 kW/kg gęstości mocy
Zastosowanie cyfrowego bliźniaka silnika elektrycznego umożliwiło osiągniecie teoretycznie możliwej gęstości mocy wynoszącej 11,2 kW/kg. (WEMPEC)
3dB Ograniczenie hałasu generowanego przez układ przeniesienia napędu
Zredukowano hałas generowany przez układ przeniesienia napędu o ponad 3 dB w krytycznych warunkach i znacznie poprawiono jakość dźwięku w kabinie. (Valtra)
Mecalac

French construction machinery manufacturer uses Simcenter Amesim to develop first electric wheeled excavator
Firma:Mecalac Group
Branża:Sprzęt ciężki
Lokalizacja:Annecy-le-Vieux, France
Możemy z całą pewnością stwierdzić, że rozwiązanie firmy Siemens znacząco, bo aż 5-krotnie, skróciła czas poświęcany na proces rozwoju, nie wspominając nawet o kosztach.
Poznaj naszą bibliotekę dokumentów
Kompleksowe rozwiązania cyfrowych bliźniaków i wątków cyfrowych zapewniają przewagę konkurencyjną w błyskawicznie zmieniającym się sektorze sprzętu ciężkiego. Dzięki nowoczesnym technologiom symulacji i testowania można skutecznie zarządzać wciąż rosnącą złożonością produktów, zwiększyć wydajność procesu rozwoju i domknąć pętlę między fazami projektowania i eksploatacji u klienta.

Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do poprawienia działania maszyn
Symulacja systemów
Symulacja 3D
Testy fizyczne
Inżynieria symulacji
Często zadawane pytania
Dowiedz się więcej
Obejrzyj
Webinar na żądanie | Usprawnienie inżynierii osiągów w przemyśle maszynowym
Webinar na żądanie | Transformacja układów napędowych sprzętu ciężkiego: napędy hybrydowe, elektryczne lub wodorowe
Materiał wideo | Zwiększenie wydajności projektowania dzięki oprogramowaniu do modelowania predykcyjnego
Przeczytaj
Streszczenie dla kadry zarządzającej | Przyszłość inżynierii osiągów sprzętu ciężkiego
seria artykułów technicznych | Oprogramowanie dla przemysłu maszynowego
E-book | Przykłady zastosowań zaawansowanej symulacji sprzętu ciężkiego
Poznaj ofertę
Seria wpisów na blogu | Przykłady zastosowań symulacji sprzętu ciężkiego
Artykuł techniczny | Usuwanie wąskich gardeł w symulacji systemów
Biblioteka zasobów | Nowy poziom wydajności symulacji
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!