Czym jest projektowanie układów elektronicznych?
Projektowanie układów elektronicznych to proces opracowywania złożonych produktów elektronicznych poprzez integrację komponentów mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych i oprogramowania. Producenci mierzą się obecnie z rosnącą presją, aby w krótkim terminie dostarczać złożone produkty. Wymusza to usprawnienie całego procesu i zarządzanie całym cyklem życia od koncepcji do produkcji w celu przyspieszenia opracowywania innowacji. Jak można sobie z tym skutecznie poradzić?

Optymalizacja procesu projektowania elektroniki
Nasze najnowocześniejsze technologie przekształcają możliwości projektowania elektroniki, umożliwiając szybsze wprowadzanie innowacji i dostarczanie na rynek doskonałych produktów.
3.6M osiągniętych oszczędności
Kompletne rozwiązanie pozwala zintegrować industrializację i informacje, zapewniając sprawną wymianę informacji, lepszą możliwość ponownego wykorzystania sprzętu i bezpośrednią redukcję kosztów. (Airmate Electrical)
74% inżynierów tworzy lepsze produkty
Symulacja pozwala badać więcej opcji projektowych, wcześniej uzyskiwać dostęp do informacji, szybciej opracowywać innowacje i generować wyższy zwrot z inwestycji. (Tech-Clarity)
25% krótszy czas poświęcany na zarządzanie danymi
Korzystając z dojrzałych funkcji zarządzania danymi i ustrukturyzowanych rozwiązań opartych na współpracy, można efektywnie kontrolować dane projektowe, uzyskiwać do nich dostęp i udostępniać je, aby inżynierowie mogli skoncentrować się na projektowaniu innowacyjnych produktów. (Tech-Clarity)
Usprawnienie projektowania wielodomenowego
Zastosuj zintegrowane podejście do inżynierii elektromechanicznej. Ulepsz konstrukcję, działanie i niezawodność elektroniki przemysłowej lub użytkowej, jednocześnie zmniejszając koszty i czas wprowadzania produktów na rynek. Poznaj nasze trzy kluczowe ścieżki, aby osiągnąć te cele i usprawnić procesy inżynierii elektromechanicznej:
Stosując kompleksowe podejście, które łączy szybsze procesy projektowania dzięki zintegrowanej współpracy wielodomenowej, uspójnienie celów we wszystkich domenach, zaangażowanie dostawców na wczesnym etapie dzięki wymianie danych drogą elektroniczną, wydajną konfigurację elektroniki za pomocą narzędzi do modelowania 3D i efektywne zarządzanie ujednoliconą listą materiałową (BOM), można skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i pokonać wyzwania związane z łańcuchem dostaw, aby zyskać przewagę konkurencyjną na szybko zmieniającym się rynku. Kompleksowe podejście może ułatwić:
- Łatwe konfigurowanie produktów elektronicznych za pomocą narzędzi do projektowania 3D, które umożliwiają modelowanie komponentów elektronicznych w wirtualnym środowisku 3D.
- Efektywne zarządzanie ujednoliconymi danymi BOM w domenie projektowania konstrukcji mechanicznych, układów elektrycznych i oprogramowania za pośrednictwem zintegrowanej platformy cyfrowej.
- Rozwiązywanie problemów związanych z łańcuchem dostaw poprzez zaangażowanie dostawców na wczesnym etapie dzięki wymianie danych projektowych drogą elektroniczną, co skraca czas wprowadzania produktów na rynek.
Kompleksowe podejście „przesunięcia w lewo” łączy procesy symulacji i weryfikacji na wczesnym etapie, uspójnianie celów w całym cyklu projektowania, współpracę między zespołami od samego początku, wydajną konfigurację produktów elektronicznych z wieloma płytkami drukowanymi oraz efektywne zarządzanie listą materiałową wirtualnego prototypu. Dzięki temu można skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z procesem projektowania, zyskując przewagę konkurencyjną na dynamicznie zmieniającym się rynku. Do najważniejszych zalet weryfikacji opartej na wirtualnych prototypach należą:
- Weryfikacja połączeń układów wielopłytkowych z zastosowaniem analizy schematów na wczesnym etapie przy użyciu inteligentnych modeli komponentów, co eliminuje konieczność ręcznie wykonywanych przeglądów i umożliwia współbieżną optymalizację płytek we wszystkich domenach.
- Efektywne zarządzanie danymi list BOM wirtualnych prototypów w zintegrowanym środowisku z automatyczną synchronizacją zmian między domenami.
- Identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z wyprzedzeniem dzięki przesunięciu weryfikacji w lewo, co pozwala przyspieszyć cykle projektowania i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.
Tworzenie efektywnych i niewymagających poprawek projektów końcowego produktu, który odznacza się niezawodnym i stałym działaniem, zapewnia solidne podstawy dla wysokiej jakości i zadowolenia klienta. Do zalet tego podejścia należą:
- Usprawnienie walidacji urządzeń wielopłytkowych dzięki inteligentnemu modelowaniu i zautomatyzowanej analizie schematów na wczesnym etapie procesu.
- Zarządzanie danymi listy BOM w ujednoliconym środowisku wirtualnym dzięki zautomatyzowanej synchronizacji zmian między domenami.
- Skrócenie cykli poprzez identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wyprzedzeniem dzięki kompleksowej wczesnej weryfikacji.
Zapewnienie efektywności projektowania układów elektronicznych.
86% Terminowe wprowadzanie produktu na rynek
Nasze zintegrowane rozwiązanie wielodomenowe zapewnia środowisko sprzyjające współpracy, usprawniając rozwój produktu, aby efektywniej zarządzać złożonością. W ten sposób można uniknąć poprawek i angażowania inżynierów w zadania niewnoszące wartości dodanej. (Aberdeen Group)
61% inżynierów duplikuje swoje działania
Zadania niewnoszące wartości dodanej najbardziej utrudniają inżynierom opracowywanie innowacji. (Tech-Clarity)
32% inżynierów ponownie wykonuje pracę
Inżynierowie marnują czas na ponowne wykonywanie tych samych zadań z powodu nieaktualnych danych i ich dezorganizacji. Nasze holistyczne rozwiązanie łączy domeny z danymi w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę i pozwalając osiągnąć właściwy efekt za pierwszym razem. (Tech-Clarity)
Marumo Electric

Lighting manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to enhance spotlight design and eliminate rework
Firma:Marumo Electric
Branża:Przemysł elektroniczny, Urządzenia półprzewodnikowe
Lokalizacja:Tokyo, Japan
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
Wdrożenie analiz CFD pozwala wyeliminować konieczność poprawek. Przed wdrożeniem rozwiązania Simcenter STAR-CCM+ musieliśmy często powtarzać produkcję i testy urządzeń. Rozwiązanie Simcenter STAR-CCM+ zwiększyło efektywność procesu rozwoju naszych produktów.
Poznaj naszą bibliotekę dokumentów
Bezpłatne przeglądarki umożliwiają bezproblemową współpracę usprawniającą projektowanie układów elektronicznych. Wersje próbne w chmurze zapewniają dostęp do innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem przykładów i przewodników. Zaawansowane narzędzia pozwalają przyspieszyć pozyskiwanie, zautomatyzować analizy DFM i usprawnić przygotowanie produkcji. Wprowadzaj innowacje, przeprowadzaj walidację i skracaj czas wprowadzania produktów na rynek. Dowiedz się, co należy zrobić, aby zmienić sposób działania i opracowywać najnowocześniejsze układy elektroniczne.

Inteligentne rozwiązania przyspieszają projektowanie układów elektronicznych
Projektowanie układów elektronicznych
Projektowanie produktów mechanicznych
Inżynieria systemów
Inżynieria wydajności
Zarządzanie cyklem życia produktu
Zarządzanie wymaganiami
Często zadawane pytania
Dowiedz się więcej
Obejrzyj
Webinar na żądanie | Współpraca ECAD-MCAD
Webinar na żądanie | Integracja konstrukcji elektromechanicznych
Webinar na żądanie | Nowoczesne systemy CAD usprawniające projektowanie układów elektromechanicznych
Posłuchaj
Podcast | Współpraca ECAD-MCAD – odcinek 10
Przeczytaj
Case study | Firma SINDOH usprawnia współpracę i zarządzanie zasobami wiedzy
Case study | Czołowy dostawca systemów litograficznych wykorzystuje symulację zakładu produkcyjnego do optymalizacji produkcji
Porozmawiajmy!
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące projektowania układów elektronicznych, skontaktuj się z nami. Służymy pomocą!