Przyspiesz proces kontroli projektowania już dziś
Zapewnienie bezpieczeństwa, zgodności i monitorowania w zakresie kontroli projektowania wyrobów medycznych ma kluczowe znaczenie dla ograniczania ryzyka i skuteczności. Aby przezwyciężyć złożoność danych i personelu, producenci muszą nadać priorytet bezpieczeństwu i skuteczności poprzez cyfrową identyfikowalność, zgodność z przepisami poprzez wydajne zarządzanie plikami projektowymi i ciągłe monitorowanie z połączoną analizą danych.
Popraw szybkość i wydajność projektowania dzięki kontroli projektu
Zastosuj zintegrowane podejście do ulepszonej kontroli projektu i zarządzania ryzykiem, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia dla pacjentów i użytkowników, zgodność ze standardami i stale monitorowany przez cały cykl życia.
40% Szybszy czas wprowadzenia na rynek
Oszczędzaj czas na tworzeniu zgodnej dokumentacji do audytów przy użyciu platformy zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). (iThera Medycyna)
1 Unifed rozwiązanie dla wszystkich etapów rozwoju produktu
Wykorzystaj w pełni zunifikowane kompleksowe rozwiązanie obejmujące wszystkie główne fazy, od wymagań po testowanie. (Dentsply Sirona)
80% Krótszy czas dokumentacji zgodności
Skróć czas dokumentacji zgodności z przepisami o 80% dzięki Polarion. (Sonova)
Usprawnij zarządzanie projektem za pomocą elementów sterujących projektem
Dzięki sprawdzonemu partnerowi cyfrowemu poruszaj się po złożoności kontroli projektowania w zakresie opracowywania i produkcji wyrobów medycznych. Optymalizuj procesy, otwórz dane i zwiększ wydajność i szybkość inżynierii w całym cyklu życia urządzenia dzięki naszemu zintegrowanemu rozwiązaniu do sterowania projektem.
Umożliwienie pełnej identyfikowalności cyfrowej, zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności, poprzez integrację elementów projektu, przestrzeganie zgodności z przepisami i automatyzację przepływu danych w całym procesie projektowania.
- Dekonstruuj dokumentację na elementy danych
- Automatyzacja macierzy śledzenia, aby wyeliminować ręczne relacje dokumentacji i wykorzystać logiczne przepływy danych
- Wdrożenie kompleksowej identyfikowalności
Osiągnij ciągłe monitorowanie oraz zapewnienie wydajnych i zgodnych procesów projektowania wyrobów medycznych poprzez wzajemne łączenie danych, umożliwianie równoległego tworzenia i analizy dokumentacji oraz stworzenie dedykowanych platform do modułowego ponownego wykorzystania wymagań, analizy ryzyka i testowania.
- Połącz dane do równoległego tworzenia i analizy
- Tworzenie dedykowanych platform umożliwiających modułowe i dyskretne ponowne wykorzystanie danych
- Optymalizuj czas poświęcony na przeróbki i działania naprawcze
Upewnij się zgodność procesu kontroli projektu poprzez wdrażanie skutecznego zarządzania plikami projektowymi w całym rozwoju od Design History File (DHF) do transferu projektu.
- Przyspieszenie wdrażania produkcji i walidacji
- Jasne określenie i śledzenie tego, co zostało przekazane organom regulacyjnym
- Ułatwienie dokładnej komunikacji i współpracy między zespołami
Rozwiązania sterujące projektem dla wyrobów medycznych
20% Mniej czasu poświęconego na dokumentację
Skróć czas potrzebny na tworzenie, przeglądanie i gromadzenie dokumentacji do zatwierdzenia przez organy regulacyjne. (Sonova)
65% Oszczędności w polowaniu na dane
Oszczędzaj czas na wyszukiwaniu danych dzięki systemowi zarządzania informacjami zapewniającemu pełną identyfikowalność. (iThera Medycyna)
FDA Ulepszone zarządzanie zgodnością
Osiągnij przepisy zgodności z FDA lub IEC 62304 za pomocą oprogramowania ALM. (Dentsply Sirona)
iThera Medycyna

Boosting engineering information management efficiency reduces time spent hunting for data by over 65 percent
Firma:iThera Medical
Branża:Branża medyczna i farmakologiczna
Lokalizacja:Munich, Germany
Siemens Software:Polarion
Polarion ALM zapewnia nam solidne podstawy lub efektywne zarządzanie informacjami inżynierskimi. Skróciliśmy czas spędzany na wyszukiwaniu danych o ponad 65 procent.
Poznaj naszą bibliotekę zasobów
Usprawnij, że proces kontroli projektu będzie bardziej skuteczny, aby opanować bezpieczeństwo, zgodność i monitorowanie projektu urządzenia.

Optymalizuj cykl życia urządzenia dzięki rozwiązaniom do sterowania projektem
Zarządzanie cyklem życia produktu
Zarządzanie wymaganiami i weryfikacją
Zarządzanie cyklem życia aplikacji
Inżynieria systemów
Często zadawane pytania
Dowiedz się więcej
Przeczytaj
Infografika | Popraw bezpieczeństwo i skuteczność wyrobów medycznych dzięki kontroli projektu
Biała księga | Zarządzaj złożoną strukturą sterowania projektem za pomocą PLM
Ebook | Popraw proces kontroli projektowania dzięki SaaS PLM
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!