Zaawansowana konstrukcja pojazdu autonomicznego
Projektuj, testuj, udoskonalaj, optymalizuj i sprawdzaj wydajność pojazdu autonomicznego w sposób ciągły. Dzięki funkcjonalnemu digital twin bliźniaczowi, symulacji, rejestrowaniu scenariuszy i inżynierii, integracji czujników, ciągłej optymalizacji i walidacji w zamkniętej pętli możesz przyspieszyć dostarczanie bezpiecznych, skutecznych i zgodnych systemów ADAS i AV.
Przekształć rozwój pojazdów autonomicznych
Zwiększ zwinność i wydajność procesu rozwoju ADAS i AV. Połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego z funkcjonalnym digital twin bliźniakiem umożliwia ciągłe projektowanie, testowanie, udoskonalanie, optymalizowanie i sprawdzanie wydajności systemu i pojazdu z możliwie najszerszym zestawem krytycznych scenariuszy.
100% Identyfikowalność
Zapewnienie pełnej identyfikowalności między wymaganiami, przypadkami testowymi i wymaganiami technicznymi w zakresie bezpieczeństwa. (MobileDrive)
1.5 Lata na rozwój, szkolenie i wymianę technologii
Zmniejsz oś czasu produktu ADAS, zanim jeszcze zostanie zbudowany fizyczny prototyp. (MobileDrive)
>50% Skrócony czas symulacji
Skróć czas symulacji zachowań ludzkiego ciała z dni do godzin. (EDAG)
Twórz godne zaufania systemy ADAS i AV
Współpracuj i utrzymuj wszystkie krytyczne informacje w godnych zaufania modelach poprzez wirtualną weryfikację i walidację w pętli zamkniętej, a także optymalizuj zachowanie systemu przed i po wyprodukowaniu pojazdu.
Istnieją trzy ścieżki, aby zrewolucjonizować rozwój pojazdów autonomicznych.
Multidyscyplinarna współpraca zapewnia, że różne zespoły mogą współpracować w celu sprawdzenia, czy projekt działa idealnie w różnych systemach, podsystemach i środowiskach zewnętrznych. Funkcjonalny digital twin składa się z dokładnych modeli inżynieryjnych, w których można rejestrować i aktualizować cele, wymagania i scenariusze, aby
- Ustal pełną identyfikowalność i zasięg weryfikacji.
- Zdefiniuj cele i funkcjonalności pojazdu z góry, aby zmaksymalizować funkcje autonomiczne.
- Podejmuj lepsze decyzje dotyczące sprzętu, oprogramowania i odpowiednich scenariuszy.
Nie ma wystarczająco dużo czasu ani pieniędzy, aby uchwycić wszystkie niebezpieczne scenariusze przy użyciu samych nagrań w świecie rzeczywistym. Podnieś najbardziej odpowiednie informacje, jednocześnie dyskontując nieistotne dane, aby przyspieszyć rozwój i zapewnić zgodność systemu AD z rozwiązaniami, które pomogą Ci
- Optymalizuj zachowanie autonomicznych systemów.
- Dodawaj adnotacje i organizuj nagrania w świecie rzeczywistym.
- Twórz nowe scenariusze, dostosowując parametry i dodając aktorów do scen w środowisku cyfrowym.
Zanim autonomiczne pojazdy będą mogły zostać rozmieszczone na drodze, musisz mieć pewność, że będą działać bezbłędnie w każdej sytuacji. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego oraz pełnej zgodności z przepisami poprzez wykorzystanie procesu weryfikacji i walidacji w obiegu zamkniętym w celu:
- Zapewnij bezpieczną autonomię i przyspiesz certyfikację.
- Zweryfikuj wymagania i sprawdź, czy są spełnione.
- Zmniejsz ryzyko awarii w świecie rzeczywistym, testując wirtualnie na rosnącej bazie danych krytycznych scenariuszy.
Zaawansowana konstrukcja pojazdu autonomicznego OEM z firmą Siemens
95% Wykorzystaj nasze oprogramowanie
95% najlepszych dostawców samochodowych elektronicznych jednostek sterujących (ECU) korzysta z oprogramowania firmy Siemens.
23 23 najlepszych producentów OEM
23 najlepszych producentów OEM z branży motoryzacyjnej przyjęło Siemens Xcelerator.
20 20 najlepszych marek EV
20 najlepszych marek pojazdów elektrycznych wykorzystuje Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Firma:MobileDrive
Branża:Motoryzacja i transport
Lokalizacja:Amsterdam, Netherlands
Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Dzięki współpracy z firmą Siemens jesteśmy w stanie wprowadzać nasze produkty na rynek w znacznie bardziej usprawniony i wydajny sposób.
Poznaj naszą bibliotekę zasobów
Dostarczaj niezawodne i zgodne systemy ADAS i AV, które działają skutecznie w możliwie najszerszym zakresie warunków.

Usprawnij bezpieczny rozwój ADAS i AV
Inżynieria systemów
Rozwój systemów E/E
Inżynieria wydajności
Projektowanie IC
Zarządzanie cyklem życia aplikacji
Zarządzanie wymaganiami i weryfikacją
Często zadawane pytania
Dowiedz się więcej
Obejrzyj
Webinarium na żądanie | Forum rozwoju pojazdów autonomicznych
Webinarium na żądanie | Opracuj udaną technologię AV z technologią inżynierii systemów
Webinarium na żądanie | Walidacja i weryfikacja symulacji czujników opartych na fizyce
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!