Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kobieta w białym płaszczu uśmiecha się trzymając schowek w laboratorium
Cyfrowy wątek towarów konsumpcyjnych

Zintegrowane zarządzanie cyklem życia dla CPG

Zintegruj markę, program i PLM, aby przyspieszyć wprowadzanie produktów CPG od koncepcji do półki. Od formuł po opakowania, zarządzanie złożonymi portfelami jest niezbędne. Usprawnij rozwój, aby skrócić czas wprowadzania na rynek, zapewnić zgodność z przepisami i chronić równość marki przy jednoczesnym dostosowaniu się do wymagań konsumentów.

Co to jest zintegrowane zarządzanie cyklem życia CPG?

Zarządzanie produktami CPG wymaga zorganizowania formuł, opakowań i zgodności z przepisami w złożonych portfelach. Mając presję na szybsze uruchomienie przy jednoczesnym zachowaniu jakości, marki zmagają się z nadmiarową pracą. Zarządzanie cyklem życia łączy zespoły badawczo-rozwojowe, produkcyjne i marketingowe w celu ponownego wykorzystania sprawdzonych zasobów i udostępniania danych w czasie rzeczywistym, wprowadzając produkty 3x szybciej, zmniejszając koszty i zapewniając spójność marki.

Modernizacja rozwoju i kontroli produktów CPG

Usprawnij procesy zarządzania cyklem życia, aby przyspieszyć rozwój produktu, zmniejszyć liczbę błędów i usprawnić współpracę między zespołami. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy cyfrowej firmy mogą optymalizować przepływy pracy, usprawnić podejmowanie decyzji i szybciej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek.

29% Poprawiona sprawność biznesowa

Zmniejsz ryzyko kradzieży danych i złośliwego oprogramowania, które paraliżuje rozwój produktu. Korzystaj z rozwiązań PLM, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez wykorzystanie wiedzy dostawcy i jego partnera w chmurze. (Badania Forrestera)

28% Zwiększona odporność IT lub chmury

Zapewnij ciągłą pracę i ochronę przed zakłóceniami dzięki rozwiązaniom PLM opartym na chmurze. Natychmiastowe skalowanie podczas wprowadzania na rynek produktów, utrzymuj ciągłość działania w globalnych zespołach i eliminuj ryzyko przestojów. (Badania Forrestera)

40% Tworzenie mniej zbędnych zasobów

Zapewnij ciągłą pracę i ochronę przed zakłóceniami dzięki rozwiązaniom PLM opartym na chmurze. Natychmiastowe skalowanie podczas wprowadzania na rynek produktów, utrzymuj ciągłość działania w globalnych zespołach i eliminuj ryzyko przestojów. (badania stron trzecich)

Solutions Software CPG

Wykorzystaj jedno źródło prawdy

Zintegruj tworzenie formuł, zgodność i zarządzanie jakością w całym cyklu życia produktu CPG. Od początkowej koncepcji do końcowej produkcji, nasze rozwiązania usprawniają każdy krok. Wybierz jedną z trzech kluczowych ścieżek budowania cyfrowej podstawy w oparciu o cyfrową dojrzałość Twojej organizacji.

Select...

W tej branży chodzi o marki, trzeba - stworzyć emocjonalny związek między produktem, doświadczeniem i konsumentem. Wszystko musi połączyć się z marką. Konsumenci proszą również o więcej innowacji i większą personalizację. Wymaga to ścisłej współpracy między różnymi funkcjami biznesowymi i działami. Posiadanie Jedno źródło prawdy jest niezbędna, aby umożliwić tę ścisłą współpracę i zapewnić ochronę równości marki. Jeśli masz taki poziom integracji dla wszystkich rozwiązań żyjących w tym samym środowisku, złożoność staje się łatwa, dostępność kwitnie, a szybkość wzrasta.

Przyspiesz innowacje w produktach CPG

Poznaj naszą bibliotekę zasobów

Integracja, innowacje i wykonywanie z elastycznością w opakowaniach konsumpcyjnych. Dowiedz się, w jaki sposób ponowne wykorzystanie zasobów innowacji i stosowanie wydajnych, elastycznych strategii realizacji może znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek i sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi. Uwolnij pełny potencjał swojej marki i produktów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu cyklem życia.

Innowacyjna linia łańcucha dostaw CPG pokazująca butelki balsamów na taśmie przenośnika z cyfrową symulacją podwójną.

Inteligentne rozwiązania do zarządzania cyklem życia CPG

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie programem

Grafika i etykietowanie

Platforma do tworzenia aplikacji

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Przyspiesz premierę produktów konsumenckich
Wideo
| Cyfrowa transformacja rozwoju produktów CPG w celu przyspieszenia innowacji
Webinarium na żądanie
| Dyskusja eksperta: Zapewnienie doskonałości dzięki zintegrowanemu zarządzaniu cyklem życia

Przeczytaj

Blog | Nadeszła kolejna transformująca siła innowacji, wydajności i zrównoważonego rozwoju
Blog
Kolejna rewolucja w zarządzaniu cyklem życia programu
Ebook
| Przyspiesz innowacje w zakresie opieki domowej i osobistej dzięki ILM

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!