Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Linia produkcyjna służąca do butelkowania i transportu wody w zakładzie produkcyjnym.

Inżynieria sprzętu farmaceutycznego

Przyspiesz elastyczne, modułowe wdrażanie sprzętu dla linii procesowych/pakujących. Usprawnij projektowanie, budowanie, instalowanie i uruchamianie. Zwiększ wydajność dzięki zautomatyzowanym przepływem pracy. Zwiększ szybkość i jakość dzięki projektowi opartej na symulacji. Włącz dożywotnią usługę zdalną dzięki zaawansowanej analizie danych.

Zbuduj inteligentną, połączoną inżynierię sprzętu farmaceutycznego

Producenci sprzętu farmaceutycznego stają przed rosnącymi wymaganiami na elastyczny, inteligentny sprzęt w obliczu zmieniających się potrzeb przemysłu i zakłóceń w łańcuchu dostaw. Aby zwiększyć skalę i dostarczyć zaawansowany sprzęt szybki do uruchomienia, muszą na nowo zdefiniować projekt. Inżynieria sprzętu farmaceutycznego umożliwia wydajny rozwój wysokiej jakości rozwiązań typu plug-and-play z predykcyjną i wydajną konserwacją.

Efektywniejsze projektowanie i dostarczanie sprzętu

Twórz wtyczki i produkuj sprzęt do produkcji farmaceutycznej, który zapewnia oparte na danych wgląd w wydajność projektu, dzięki czemu możesz dostarczyć sprzęt spełniający wymagania jakości klientów - w czasie i zgodnie z budżetem.

30% Redukcja przestojów

Poprawa wydajności i wydajności poprzez zmniejszenie nieplanowanych przestojów do 30% i zużycia energii do 10% . (KORSCH AG)

Elastyczna produkcja

Twórz modułowe, konfigurowalne linie pakowania, które mogą szybko dostosować się do zmian w formatach produktów, typach opakowań i wielkości produkcji. (IBERFAR)

50% Szybszy czas wprowadzenia na rynek

Praktycznie uruchamiaj i sprawdzaj nowe konfiguracje maszyn przed fizycznym wdrożeniem, aby skrócić czas wprowadzania na rynek nawet o 50% . (groninger & co. gmbh)

Transformacja procesów rozwoju sprzętu farmaceutycznego

Optymalizuj rozwój sprzętu za pomocą danych i kompleksowego cyfrowego bliźniaka. Uzyskaj widoczność od końca do końca, dostarczaj bieżące dane zespołom i włącz więcej iteracji. Poznaj kluczowe filary inżynierii sprzętu farmaceutycznego.

Select...

Zarządzaj projektami, wymaganiami produktowymi i danymi projektowymi w jednym miejscu, aby usprawnić procesy i umożliwić lepsze ponowne wykorzystanie projektów. Dzięki wszystkim, czego potrzebują w jednym miejscu, inżynierowie zyskują elastyczność, której potrzebują, aby być bardziej wydajnymi.

  • Zintegrowanie projektu, wymagań dotyczących produktu i danych projektowych w jednym, multidyscyplinarnym zestawieniu komponentów
  • Buduj i przechowuj moduły sprawdzonych wzorów
  • Wykorzystaj moduły projektowe, aby zautomatyzować procesy robocze inżynierskie i umożliwić łatwą i płynną integrację dla użytkowników końcowych
Biorąc pod uwagę cały czas realizacji projektu flexfill, możemy osiągnąć nawet 50% oszczędności czasu w porównaniu z maszyną opracowaną na zamówienie.
Robert Kibele, Menedżer produktu, groninger & co. gm

Rozwiązania inżynieryjne sprzętu farmaceutycznego

Zarządzanie cyklem życia produktu

Ustal jedno źródło prawdy dla wszystkich danych związanych z produktami, aby zapewnić skuteczną współpracę między wszystkimi zespołami w całym procesie produkcyjnym.

Inżynieria wyrobów mechanicznych

Usprawnij proces projektowania dzięki intuicyjnemu, wiodącemu w branży oprogramowaniu CAD. Pełna integracja wszystkich funkcji projektowych w jednym środowisku programistycznym, aby przyspieszyć współpracę od początkowej koncepcji do szczegółowego projektu.

Inżynieria wydajności

Przyspiesz innowacje dzięki cyfrowemu bliźniaczowi. Przewiduj zachowanie sprzętu, zwiększ dokładność i uzyskaj pewność projektowania na wczesnym etapie. Ogranicz fizyczne prototypowanie poprzez wirtualną symulację koncepcji.

Inżynieria automatyki maszyn

Umożliwia wydajny proces projektowania elastycznego, modułowego sprzętu dzięki bibliotece standaryzowanych i wielokrotnego użytku komponentów. Korzystaj z modułów do automatyzacji procesów inżynierskich i szybkiego dostarczania sprzętu nowej generacji na dużą skalę.

Symulacja systemów przemysłowych

Włącz wirtualne uruchomienie w celu walidacji i optymalizacji systemów przemysłowych, aby zapewnić optymalną wydajność, produktywność i niezawodność bez uszczerbku dla jakości.

Zarządzanie jakością

Wdrożyć usprawnione i systematyczne podejście do zapewnienia jakości, aby umożliwić ciągłe doskonalenie przez cały cykl życia sprzętu, od początkowego rozwoju po budowę i nie tylko.

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z naszymi ekspertami