Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przemysł chemiczny, Australia

Inżynieria idealnego wykończenia

Jako największy australijski producent produktów do pielęgnacji pojazdów, MotorOne przekształcił swój zakład rozwoju chemicznego dzięki naszej technologii automatyzacji, poprawiając wydajność operacyjną i zmniejszając koszty. W rezultacie MotorOne odnotował 20% wzrost produkcji w ciągu trzech miesięcy od wdrożenia.

Jak 50-letni lider branży motoryzacyjnej może przyjąć cyfrową transformację bez utraty przewagi?

MotorOne, wiodący australijski producent produktów do pielęgnacji samochodów, wyruszył w drogę cyfrowej transformacji, aby zwiększyć wydajność operacyjną i widoczność we wszystkich swoich procesach. Przyjmując nasze rozwiązania w zakładzie rozwoju chemicznego, MotorOne ujednoliczył złożone procesy, zautomatyzowaną i skalowaną produkcję, a wszystko to jednocześnie zabezpieczając ich działalność na przyszłość. Zrobili to, robiąc śmiały krok, będąc pierwszymi na świecie, którzy zintegrowali naszą technologię PCS Neo z Opcenter.

+ 20% Wzrost produkcji w pierwszych trzech miesiącach

7000m2 Centrum produkcyjne i dystrybucyjne MotorOne

2000 partnerzy z różnych sektorów handlowych i dealerów

Napędzanie cyfryzacji i automatyzacji w produkcji

Za pośrednictwem naszego partnera do rozwiązań Mescada, MotorOne wdrożyło naszą platformę SIMATIC PCS Neo do zarządzania recepturami swoich produktów oraz kontrolowania i zwiększania widoczności operacyjnej. To pierwszy projekt PCS Neo w Australii. Opierając się na dziedzictwie SIMATIC PCS 7, PCS Neo zachowuje ten sam solidny sprzęt, jednocześnie wykorzystując infrastrukturę opartą na chmurze, która umożliwia wielu inżynierom płynną współpracę w systemie na miejscu lub zdalnie.

Projekt ten jest znaczący, ponieważ na całym świecie jest to pierwsza instalacja PCS Neo zintegrowana z naszą platformą operacyjną Opcenter, łączącą się bezpośrednio z systemem Enterprise Resource Planning (ERP) firmy MotorOne. Ta integracja usprawniła operacje i zwiększyła możliwości podejmowania decyzji między zespołami.

Zastosowanie PCS Neo gwarantuje, że MotorOne jest odporny na przyszłość, wyposażony w zaawansowane technologie, które wspierają skalowalność i zdolność adaptacji. Dzięki tym postępom MotorOne ma dobrą pozycję, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i nadal dostarczać swoim klientom wyjątkową wartość.

Pracownik w odzieży wysokiej jakości korzysta z dotykowego panelu sterowania maszyny przemysłowej w fabryce.

Dyrektor CEO MotorOne, Greg Lewis, podkreśla konieczność automatyzacji w swoich działaniach, aby zapewnić spójność i wydajność. Odejście od procesów manualnych miało kluczowe znaczenie dla firmy, umożliwiając im zwiększenie produktywności i utrzymanie wiodącej pozycji w branży motoryzacyjnej.

Ta transformacja przyniosła już znaczące rezultaty, a odnotowano 20% wzrost od czasu wdrożenia nowego systemu, pozycjonując MotorOne do jeszcze większego sukcesu w przyszłości.

Naprawdę zdecydowaliśmy, kiedy zainwestowaliśmy w ten piękny obiekt, że musimy zautomatyzować, i musimy być na czele technologii. Pozwoli nam podwoić, potroić nasz wzrost z miejsca, w którym jesteśmy.
Greg Lewis, CEO, MotorOne Group

Nasza współpraca z MotorOne to dopiero początek ciągłej drogi w kierunku cyfrowej transformacji. Dzięki wdrożeniu PCS Neo i Opcenter, MotorOne jest dobrze wyposażony do skalowania i dostosowywania swoich działań.