Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inteligentne zarządzanie energią w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów

Sustainability staje się coraz ważniejszy w przemyśle. 20 procent emisji CO₂ wytwarza przemysł. A 38 procent zużycia energii przypisuje się przemysłowi. Ze względu na rosnące ceny energii i ograniczone zasoby firmy znajdują się pod dużą presją, aby przeciwdziałać tym warunkom.

Silny partner w dziedzinie technologii mobilności zeroemisyjnej

Dostawca motoryzacyjny ElringKlinger uznał pilność problemu i jest w pełni zaangażowany w zrównoważony rozwój. Na przykład ElringKlinger jest pierwszym dostawcą Tier 1, który oferuje własny zintegrowany układ napędowy dla pojazdów elektrycznych składający się z elektrycznego zespołu napędowego, akumulatora i ogniwa paliwowego. Ponadto w Niemczech odbywa się pierwsza seria produkcji ogniw paliwowych opartych na paliwach elektronicznych. Ta wiedza jest również doceniana przez Airbus, z którym ElringKlinger wspólnie opracowuje ogniwo paliwowe do samolotów.

Poprawa efektywności energetycznej

Dzięki całościowemu zarządzaniu energią można wyświetlać i analizować kluczowe dane dotyczące efektywności energetycznej oraz inicjować działania optymalizacyjne w celu poprawy efektywności energetycznej ich zakładów. Spełnia to również wymogi prawne.

Optymalizacja zarządzania obciążeniem

ElringKlinger wytwarza własną energię, najpierw w postaci ciepła odpadowego, a po drugie jako energię słoneczną, aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów. Energię tę można zintegrować z równoważeniem zarządzania obciążeniem i obniżyć koszty.

Podejmij kroki oparte na danych w kierunku dekarbonizacji

Monitorowanie i kontrola emisji odbywa się w ramach zarządzania energią. Mierzy emisję CO₂, określa ślad CO₂ dla każdego produktu, a tym samym stwarza wszystkie warunki do zminimalizowania tego śladu.

Neutralne pod względem emisji CO2 do 2030 r.

Zgodnie ze swoją pionierską rolą ElringKlinger AG postawił sobie ambitny cel: firma dąży do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji CO2 produkcji w Europie do 2025 r., a w USA i Azji do 2030 roku.

Andreas Weiss, wiceprezes CU ds. zarządzania jakością i zrównoważonym rozwojem, jest przekonany: „Niektórzy uważają, że zrównoważony rozwój i produkcja przyjazna środowisku to rodzaj luksusu: ale są to trudne, przedsiębiorcze czynniki, które tworzą pieniądze, które dosłownie przepływają przez każdą firmę. Albo coś z nim zrobisz, albo po prostu pozwolisz mu odpłynąć”.

ElringKlinger „coś z tym robi”. Oznacza to jednak również mapowanie całego śladu węglowego wszystkich produktów we wszystkich zakładach na całym świecie. Tak ambitny projekt wymaga silnego partnera — którego ElringKlinger znalazł w Siemens.

Andreas Weiß, wiceprezes CU ds. zarządzania jakością i Sustainability rozwojem

Jednolite zarządzanie energią

Współpracując z ElringKlinger, Siemens zaprojektował cyfrową transformację firmy, która składa się z trzech aspektów cyfryzacji, automatyzacji i standaryzacji i jest skalowalna dla wszystkich zakładów na całym świecie.

Mężczyzna siedzący przed monitorem pokazującym lokalizacje w całej Europie na mapie obok danych dotyczących wydajności

Cyfryzacja i automatyzacja są integralną częścią cyfrowego przedsiębiorstwa, które może poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami, takimi jak bardziej indywidualny rozwój produktów przy ograniczonych zasobach. Zdigitalizowane i zautomatyzowane procesy zapewniają szybszą, bardziej elastyczną i wydajniejszą produkcję. Standaryzacja stanowi podstawę do wdrożenia: zmniejsza złożoność ogólnej architektury zakładu i upraszcza integrację maszyn i systemów. Rezultat: skraca się czas inżynierii, instalacje są uruchamiane szybciej, zmiany procesu są wdrażane szybciej, a produkty są wprowadzane na rynek w krótszym czasie.

S7 EE Monitor i Energy Manager do analizy w czasie rzeczywistym

ElringKlinger był w stanie wdrożyć jednolity system zarządzania energią dzięki szerokiej standaryzacji swoich zakładów. Zespół składający się z Thomasa Hauga i Daniela Scheurle z ElringKlingera oraz Torsten Maskos z Siemens pracował razem, aby zidentyfikować potrzeby firmy i opracował koncepcję obejmującą różnorodne rozwiązania sprzętowe i programowe. Oto kilka przykładów: Urządzenia pomiarowe Sentron i Simatic S7 EE Monitor (poprzednik dodatku WinCC ResCon- Machine Efficiency Monitor) są używane do rejestrowania, wizualizacji i znormalizowanej oceny wydajności maszyn, przepływów energii i zużycia. Simatic Energy Manager analizuje i ocenia dane.

Dwóch pracowników patrzy na monitor z wykresem
Pakiety efektywności energetycznej SIMATIC (16:9)

Kompleksowy system zarządzania energią został wdrożony przy użyciu standardowych pakietów efektywności energetycznej, które można zamówić, co ułatwia skalowanie i wdrażanie rozwiązań. Teraz można przeprowadzić analizę energetyczną zgodnie ze standardem VDMA w celu dostarczenia informacji na temat zużycia energii i efektywności energetycznej na dużą skalę. Daniel Scheurle, kierownik ds. energii i zrównoważonego rozwoju w ElringKlinger, jest pod wrażeniem tego, jak duża ilość energii może być rejestrowana zarówno lokalnie, jak i globalnie. Jest również entuzjastycznie nastawiony do elastycznej reprezentacji graficznej na desce rozdzielczej zainstalowanego Energy Manager Pro: „Teraz mogę przeglądać ogromną ilość danych w czasie rzeczywistym w możliwy do analizy sposób. Nie wspominając już o tym, że ten rodzaj zarządzania energią może być również wykorzystany do określenia śladu węglowego wszystkich naszych produktów. To ważny krok na drodze do neutralności CO₂”.

Zwiększenie wydajności, redukcja kosztów, oszczędność zasobów

Ważnym krokiem na drodze do zrównoważonej produkcji jest optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom ElringKlinger osiąga kompleksową przejrzystość danych, która służy do stworzenia koncepcji wytwarzania, magazynowania, zaopatrzenia i wykorzystania energii: a to całościowe zarządzanie energią.

To kolejny kamień milowy w mapowaniu śladu węglowego naszych produktów. Pozwala nam wirtualnie zmapować ważny aspekt naszych produktów: zrównoważony rozwój.
Andreas White, CU Wiceprezes ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju , ElringKlinger AG