Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Danie hokeistom przewagi, której potrzebują

Technologia ELITE Blade Performance przenosi najnowocześniejszą technologię na lód. Systemy sterowania zapewniają spójne i niezawodne ostrzenie, które pozwala graczom osiągać szczyt.

Przygotowany na najwyższą wydajność

W Kanadzie, hokej to nie tylko gra - to poważny biznes i ogromna część tożsamości narodowej. Ponad pół miliona zarejestrowanych kanadyjskich graczy gra na 2860 lodowiskach krytych i 5000 lodowiskach zewnętrznych.

Jaki jest sekret szybkości, zwinności i kontroli gracza? Odpowiedź leży w kształcie lub profilu ostrza łyżwy. Chociaż może wydawać się płaskie, ostrze łyżwy ma krzywiznę lub kombinację krzywych, od palców do pięty, które określają równowagę między zwinnością a siłą. Każdy gracz ma swój preferowany profil ostrza, który pomaga mu najlepiej manewrować.

System ELITE Blade ułatwia ostrzenie ostrzy hokejowych. Umieść łyżwy na górze maszyny, wybierz parametry ostrzenia na panelu komputera, et voilà - ostrza są ostrzone zgodnie z dokładnymi specyfikacjami gracza.

Zapewnienie precyzji, niezawodności i spójności

Historie klientów z Kanady Elite Blade dolne łyżwy

Kształtowanie i ostrzenie ostrzem ELITE

Jak wszystkie ostre krawędzie, ostrza łyżwy z czasem matują się. Ostrzenie daje im nowe życie. Tradycyjne techniki ostrzenia mogą jednak zmienić profil ostrza i wpływać na wydajność gracza.

To jest problem, który założyciel Elite, Denis Proulx, chciał rozwiązać dla swojego syna, gracza w systemie juniorów Quebec. Sfrustrowane poszukiwania przez Denisa Proulxa dostawcy, który mógłby wyostrzać ostrza bez degradacji ich profili, ostatecznie doprowadziły go do wynalezienia najnowocześniejszej komputerowej temperówki, która mogłaby doskonale zachować kształt ostrza. To była premiera ELITE Blade Performance Technology.

Najnowocześniejsza technologia dla elitarnych graczy

„Nasz system jest używany przez ponad 85 profesjonalnych drużyn hokejowych w Ameryce Północnej”, mówi Brian Baxter, prezes ELITE Blade Performance Technology, „w tym NHL, AHL, NCAA, Major Junior i nową Professional Women's Hockey League”.

„Nastąpił wielki postęp w wiedzy na temat tego, jak drobne zmiany kształtu ostrza wpływają na styl jazdy na łyżwach i wydajność jazdy na łyżwach” - dodaje Brian Baxter. „Kiedy przeszliśmy nasze systemy ostrzenia z systemu analogowego na system cyfrowy, potrzebowaliśmy cyfrowego systemu sterowania, który pozwolił nam odczytać kształt ostrza, a następnie zaprogramować prędkość i ciśnienie przepustki, aby idealnie zachować profil”.

Mężczyzna używa jednej z rewolucyjnych ostrzarek ELITE Blade do ostrzenia łyżew.
Siemens Unified Basic Panel, który ułatwia obsługę maszyny

Kontrolowanie pod kątem precyzji, spójności, niezawodności

Najnowocześniejsze rozwiązanie ELITE Blade obejmuje najnowocześniejszą technologię firmy Siemens. „Nasze rozwiązanie zapewnia precyzję, niezawodność, powtarzalność i spójność” — mówi Terry Raposo, Sales Account Manager, Siemens. „System sterowania, który obejmuje panel podstawowy SIMATIC HMI Unified Basic Panel, sterownik SIMATIC ET 200SP i serwonapędy SINAMICS S210, pomaga systemowi osiągnąć precyzję potrzebną przy każdym ostrzeniu”. Ujednolicony panel podstawowy ułatwia obsługę maszyny. System RFID śledzi wykorzystanie, wydajność i stan oraz zapewnia wysoki poziom identyfikowalności we wszystkich procesach.

Osiągnięcie lepszych wyników dla graczy

Upewnienie się, że gracze z Montrealu Kanadyjczycy mają wszystko, czego potrzebują, aby pozostać na szczycie swojej gry, to Pat Langlois, główny menedżer ds. wyposażenia zespołu. „Hokej jest wyjątkowy” - mówi. „Moje zadanie polega na tym, aby gracze dostali wszystko, czego potrzebują. Jest dużo pracy związanej z łyżwami. Mamy listę 23 graczy, a każdy gracz używa szesnastu zestawów ostrzy”.

Korzystanie z systemu ELITE Blade znacznie ułatwiło pracę Pat Langlois. „Najważniejszą rzeczą dla mnie jest konsekwencja” - dodaje. „Mamy lepsze narzędzia do pracy, aby dać lepsze wyniki zawodnikom”.

Ostrzarka ELITE Blade jest umieszczona w warsztacie.
Najważniejszą rzeczą dla mnie jest spójność. Mamy lepsze narzędzia do pracy, aby dać lepsze wyniki graczom.
Pat Langlois, Kierownik ds. wyposażenia, Montreal Canadiens